メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

US159-DA16200MEVZ超低電力Wi-Fi Pmod™ボードを使用すると、Pmod拡張機能を備えた任意の評価キットまたはマイクロコントローラボードにWi-Fi機能を追加できます。 このボードは、オンボードWi-Fiモジュール用の標準Pmod™タイプ3A(拡張UART)接続を備えています。

US159-DA16200MEVZには、DA16200システムオンチップ(SoC)に基づくDA16200MODモジュールが組み込まれています。 US159-DA16200EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、IoTシステムを迅速に構築するためのルネサスのQuickConnectプラットフォームに最適です。

特長

  • DA16200MODモジュール:
    • チップアンテナ内蔵
    • Cortex-M4F+ @ 30-160MHz
    • 802.11b/g/n無線PHY、2.4GHz
    • SoC は完全な OS &; TCP/IP スタックを実行します
    • メモリ:256kB ROM、512kB RAM、8kB OTP、48Bリテンションメモリ、および32Mb SPIフラッシュ
    • RF規制認証:IC、CE、KC、TELEC、SRRC
    • Wi-Fi アライアンス認定: Wi-Fi CERTIFIED™ b、g、n;WPA™、WPA2™、WPA3™
    • 電源電圧3.3V
    • +20dBmレンジのブースターモード
    • 感度 -100dBm Rx
    • 3つのスリープモードによる超低消費電力:未接続(nA)、接続時の超低消費電力(μA)、接続時の超高速(μA)
  • 標準化されたタイプ3A Pmod™コネクタで拡張UARTインタフェースをサポート
  • コイン型電池(CR1220)を搭載し、バッテリ駆動も可能
  • ユーザソフトウェアのデバッグを支援するLED(D1)
  • 10ピン1.27mmピッチArm Cortex-Debugコネクタ(J2)により、ソフトウェア開発とデバッグをサポート

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
US159-DA16200MEVZActive在庫あり1u | $27.5Available

ニュース&ブログ