メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SMARC 2.0準拠モジュールは、ルネサスの RZ/G2H、 RZ/G2M 、 RZ/G2N プロセッサをベースにしています。 マルチコアのArm® Cortex-A57®およびA53ベースのプロセッサを高性能のビデオ分析および画像処理アプリケーションに使用します。

特長

  • SMARC 2.0フォームファクタ(82mm x 80mm)
  • ルネサスRZG2/M/N/HでのCIP Linuxの実行
  • 2GBおよび4GB LPDDR4メモリオプション
  • 32GB eMMCフラッシュ
  • エッジビデオ分析の実行が可能
  • 拡張性のための複数のArm® 構成
  • プログラマブル クロックジェネレータ搭載
  • ホットプラグ/ホットスワップ対応の堅牢な電源
  • リアルタイムクロック搭載
  • 高性能な計算能力
  • AI機能
  • 強力なVR 3DグラフィックスアクセラレーションエンジンとHEVC 4Kコーデック
  • 温度グレード:-20°C〜60°C

アプリケーション

Scalable HMI SMARC SoM with AI Block Diagram
AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM
マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.03 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 4.05 MB
2件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。