メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG47912C-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47912C-SKTキットにはForgeFPGA™ソケットカード#5(SLG7SC5)、20つのSLG47912C IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。

ForgeFPGA™ソケットカード#5は、ForgeFPGA集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングを目的とした開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGAとGo Configure Development Boardのピン間の接続を実装しています。 このボードは異なるブートモードで設計プロトタイピングに使用できます。 ソケットカードはPmod規格に対応しており、異なるPmodアダプターを接続する機能を提供します。

特長

  • プログラミングとエミュレーション
  • スタンドアロン起動オプション
  • オンボード4Mb SPIフラッシュ
  • Pmodコネクタ
  • 2.5kHzから200MHzまでのクロックジェネレーター
  • スタンドアロン電源コネクタ

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.29 MB
ForgeFPGA Socket Card #5 facilitates development and evaluation of WLCSP-48 ForgeFPGA devices, offering broad connectivity through Pmod™ and GPIO connectors. It features onboard SPI flash, a programmable clock generator, and current measurement capabilities, supporting flexible operation in both standalone and development board environments.
マニュアル-開発ツール PDF 2.75 MB
The Go Configure Board enables rapid prototyping and evaluation of Renesas GreenPAK™ and ForgeFPGA™ devices. It connects via USB-C for seamless programming, supports multiple socket cards, and integrates with the Go Configure Software Hub for design, simulation, and device configuration. This guide details setup, features, and supported workflows.
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
SLG47912C-SKTActive在庫あり1u | $130N/A