メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG47525V-SKTは、 SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development Board または SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47525V-SKTキットには、SLG4SA14DS-20x22ソケットアダプタとSLG47525V のGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプル50個が含まれています。

SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用することで、GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、GreenPAKデバイス用の完全なプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。

SLG47525 GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG47525のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • SLG47525 GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックス用 TQFN-14ソケット
  • SLG4SA14DS-20x22 ソケットアダプタ
  • 50 SLG47525V ICサンプル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG47525V-SKTActive在庫あり1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180