メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG47115V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47115高電圧プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC(HVPAK™)を使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。

GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.90インチ × 2.20インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは、このアダプタを使用してSTQFNパッケージをはんだ付け不要ブレッドボードと互換性を持たせることで、プロトタイピングにも利用できます。

特長

  • 低コスト
  • 表面実装技術(SMT)ICのプロトタイピングを簡素化
  • 4つの高電圧(HV)大電流出力GPO
  • 高電圧GPOあたり最大2Aの電流
  • 電流検出抵抗器
  • 可変電流検出構成
  • オプションのVDD LEDインジケーター
  • デカップリングコンデンサ実装済
  • 高電圧・大電流線用ネジ端子
  • オプションのI2Cプルアップ抵抗

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 415 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG47115V-DIPActive在庫あり1u | $4N/AYesEAR998473.30.1180