メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

SLG47105V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47105V-SKTキットには、SLG4SA20-20x30ソケットアダプタとSLG47105V(TQFN-20)のGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプル50個が含まれています。

GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング・エミュレーション・テストを行うことができます。

SLG47105 HVPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、混合信号ロジックと高電圧Hブリッジ機能を、わずか2mm×3mmのQFNパッケージに統合しています。

特長

  • SLG47105 HVPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス用TQFN-20ソケット
  • SLG4SA20HV-20x30 ソケットアダプタ
  • SLG47105V(TQFN-20)ICサンプル50個

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

関連ボード&キット

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG47105V-SKTActive在庫切れ1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。