メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG47004V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47004 AnalogPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。

GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 このボードは設計プロトタイピングとテストを迅速化できます。 基板サイズは0.43×1.67インチと小型で、20ピンDIPパッケージを採用し、ピン間隔は0.3インチです。 ユーザはまた、このアダプタを使用して、はんだ付け不要のブレッドボードと互換性のあるMSTQFNパッケージを作成することで、プロトタイピングを行うことができます。

特長

  • 低コスト
  • 表面実装技術(SMT)ICのプロトタイピングを簡素化
  • オプションのVDD LEDインジケーター
  • デカップリングコンデンサ実装済
  • オプションのI2Cプルアップ抵抗

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 388 KB
マニュアル-開発ツール PDF 593 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.12 MB
4件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG47004V-DIPActive在庫あり1u | $4N/AYesEAR998473.30.1180