メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46867M-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、デュアル電源ICを備えたSLG46867プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。

GreenPAK DIPアダプタは、MSTQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは、このアダプタを使用してMSTQFNパッケージをはんだ付け不要ブレッドボードと互換性を持たせることで、プロトタイピングにも利用できます。

特長

  • 低コスト
  • 表面実装技術(SMT)ICのプロトタイピングを簡素化
  • オプションのVDD LEDインジケーター
  • デカップリングコンデンサ実装済
  • オプションのI2Cプルアップ抵抗

アプリケーション

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 319 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46867M-DIPActive在庫あり1u | $4N/AYesEAR998473.30.1180