メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46857AP-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、ブレッドボードや短納期のプロトタイプに最適です。 DIPアダプタをGreenPAK先行開発ボードまたはGreenPAK Lite開発ボードと一緒に使用する必要があります。

SLG46857-Aは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムして内部配線やIOピン、およびSLG46857-Aのマクロセルを設定することにより、回路設計を実現できます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • 低コスト
  • SMT ICのプロトタイピングを簡素化
  • オプションのVDD LEDインジケーター
  • デカップリングコンデンサ実装済
  • オプションのI2Cプルアップ抵抗

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 462 KB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
5件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46857AP-DIPActive在庫切れ1u | $4N/AYesEAR998473.30.1180