概要
SLG46625AP-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、ブレッドボードでの作業や迅速なプロトタイプ作成に最適です。アドバンスト・デベロップメント・ボードで使用するには、DIP アダプタ (SLG4SA-DIP) が必要です。
特長
- 低コスト
- 表面実装技術(SMT)ICのプロトタイピングを簡素化
- オプションのVDD LEDインジケータ
- デカップリングコンデンサ実装済
- オプションのI2Cプルアップ抵抗
使用製品
サンプル&ご購入
SLG46625AP-DIP
アクティブ拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK DIP開発ボード
GreenPAK™ DIP開発ボードは、ブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK Designerソフトウェア(Go Configure™ Software Hubに組み込み済み)と連携して動作し、設計者が数分でカスタムサンプルをプログラムし、GreenPAKプロジェクトを回路内でテストすることを可能にします。
キットにはDIP開発ボード、USBケーブル、クイックスタートガイドが含まれます。
DIPプロトボードは別途ご注文ください。
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。