メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

SLG46585M-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46585M-SKTには、SLG4SA29-30x30ソケットアダプタと、SLG46585M(MSTQFN-29)GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプル50個が含まれます。

GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング・エミュレーション・テストを行うことができます。

SLG46585プログラマブルミックスドシグナルマトリクスは、非同期ステートマシン、LDO、DC/DCコンバータを備え、混合信号機能向けに小型・低消費電力のコンポーネントを提供します。

特長

  • SLG46583 GreenPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリクス用MSTQFN-29ソケット
  • SLG4SA29-30x30ソケットアダプタ
  • SLG46585M(MSTQFN-29)ICサンプル50個

使用製品

サンプル&ご購入

SLG46585M-SKT ソケットアダプタ

SLG46585M-SKT

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

GreenPAK先行開発ボード

SLG4DVKADV アクティブ

GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。

GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。

注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります

GreenPAK Lite開発ボード

SLG4DVKLITE アクティブ

GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。

Go Configure™ Development Board

SLG4DVKGOCONF アクティブ
Go Configure Software Hubとシームレスに連携する汎用開発ボードにより、ForgeFPGAおよびGreenPAK設計のプログラミング、エミュレーション、プロトタイピングを効率化します。

Go Configure Development Board向けGreenPAK Extension Card

SLG4EXTCARD1 アクティブ
GreenPAK™ Extension Card #1は、Go Configure Development Boardと組み合わせて使用するために設計されており、GreenPAKミックスドシグナルICの評価、デバッグ、および検証を行うためのプラットフォームを提供します。 本拡張カードは、GreenPAKソケットアダプタおよびDIPアダプタを使用するために必要です。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。