メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46580V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、非同期ステートマシンとLDOを搭載したSLG46580プログラマブルミックスドシグナルマトリクスICを使用したブレッドボードや迅速なプロトタイピングに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。

GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.90インチ × 2.33インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザーは、このアダプタを使用してTQFNパッケージをはんだ付け不要ブレッドボードと互換性を持たせることで、プロトタイピングにも利用できます。

特長

  • 低コスト
  • 表面実装技術(SMT)ICのプロトタイピングを簡素化
  • オプションのVDD LEDインジケーター
  • デカップリングコンデンサ実装済
  • オプションのI2Cプルアップ抵抗

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 278 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46538V-DIPActive在庫切れ1u | $4N/AYesEAR998473.30.1180