メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46535V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK™ Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46535V-SKTには、SLG4SA14DS-20x22ソケットアダプタと、SLG46535V-SKT GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプル50個が含まれています。

GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング・エミュレーション・テストを行うことができます。

SLG46535プログラマブルミックスドシグナルマトリクスICは、非同期状態マシンとデュアル電源を備え、多様な混合信号機能向けに小型・低消費電力のコンポーネントを提供します。 SLG46535の追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。

特長

  • SLG46535 GreenPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリクス用TQFN-14ソケット
  • SLG4SA14DS-20x22 ソケットアダプタ
  • 50個のSLG46535V ICサンプル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46535V-SKTActive在庫あり1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180