概要
SLG46535V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK™ Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46535V-SKTには、SLG4SA14DS-20x22ソケットアダプタと、SLG46535V-SKT GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプル50個が含まれています。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング・エミュレーション・テストを行うことができます。
SLG46535プログラマブルミックスドシグナルマトリクスICは、非同期状態マシンとデュアル電源を備え、多様な混合信号機能向けに小型・低消費電力のコンポーネントを提供します。 SLG46535の追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。
特長
- SLG46535 GreenPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリクス用TQFN-14ソケット
- SLG4SA14DS-20x22 ソケットアダプタ
- 50個のSLG46535V ICサンプル
サンプル&ご購入
SLG46535V-SKT
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。