メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46116V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™先行開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46116V-SKTには、SLG4SA14-16x25ソケットアダプタと、SLG46116V(TQFN-14)GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプル50個が含まれます。

GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング・エミュレーション・テストを行うことができます。

SLG46116は、GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICの機能性と汎用性を、ルネサスの銅ベース電界効果トランジスタ(CuFET)技術の能力と組み合わせています。 SLG46116Vは、複数の一般的なディスクリートICおよび受動部品を単一デバイスに集積可能であり、スルーレート制御付きソフトスタート1.25A PチャネルMOSFETによる高電力スイッチングを実現します。

特長

  • SLG46116 GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス用TQFN-14ソケット
  • SLG4SA14-16x25ソケットアダプタ
  • SLG46116V ICサンプル50個

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46116V-SKTActive在庫あり1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180