概要
SLG46116V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™先行開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46116V-SKTには、SLG4SA14-16x25ソケットアダプタと、SLG46116V(TQFN-14)GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプル50個が含まれます。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング・エミュレーション・テストを行うことができます。
SLG46116は、GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICの機能性と汎用性を、ルネサスの銅ベース電界効果トランジスタ(CuFET)技術の能力と組み合わせています。 SLG46116Vは、複数の一般的なディスクリートICおよび受動部品を単一デバイスに集積可能であり、スルーレート制御付きソフトスタート1.25A PチャネルMOSFETによる高電力スイッチングを実現します。
特長
- SLG46116 GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス用TQFN-14ソケット
- SLG4SA14-16x25ソケットアダプタ
- SLG46116V ICサンプル50個
サンプル&ご購入
SLG46116V-SKT
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。