メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit+ for RX72Mは、RX72M(コードフラッシュ4MB、ピン数224-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Mの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Mの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:
    • RX72M(R5F572MNDDBD:暗号機能なし、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)、またはRX72M(R5F572MNHDBD:暗号機能あり、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)
  • EtherCAT®の機能評価が可能。
  • Trusted Secure IP内蔵RX72Mを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。)
  • SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 703 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 715 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.57 MB English
アプリケーションノート PDF 4.18 MB English
MCUboot FITモジュールはMCUboot V2.1.0をFITモジュール化したものです。本FITモジュールを使うことで、ユーザにて作成するブートローダにMCUbootを容易に組み込むことができます。 また、MCUboot FITでは、ルネサス製のハードウェアセキュリティIP(TSIP、RSIP)を利用しているため、ユーザ鍵のセキュアな秘匿やアプリケーションイメージの高速な復号が可能です。
アプリケーションノート PDF 720 KB English
lwIP (lightweight IP) Driver FITモジュールはFirmware Integration Technology (FIT) に準拠し、オープンソースソフトウェアであるlwIPで構成されるlwIP FITモジュールのRX MCU向けのポーティングレイヤを提供します。本FITモジュールの上位層にlwIP FITモジュール (r_lwip_rx、lwIP) を使用し、TCP/IPプロトコルでのイーサネット通信をサポートします。
アプリケーションノート PDF 589 KB English
lightweight IP (lwIP)モジュールFITモジュールはFirmware Integration Technology (FIT) に準拠し、オープンソースソフトウェアとして公開されているlwIP (lightweight IP) をFITモジュール化したものです。本FITモジュールは、lwIP (lightweight IP) Driver FITモジュール (r_lwip_driver_rx) と組み合わせて使用します。
アプリケーションノート PDF 2.33 MB English
本アプリケーションノートは、産業イーサネット通信プロトコルの1つであるEtherCAT®通信において、半導体製造装置に適用されるサブデバイス機器のサンプルプログラムについて説明します。本アプリケーションノートは、FoE (File Access over EtherCAT) プロトコルを利用したファームウェア更新機能(ETG.5003.2)について主に説明します。
アプリケーションノート PDF 1.37 MB English
AI生成コンテンツ: RX72M通信ボードは産業ネットワーク評価用にEtherCAT通信を実現します。240MHz動作のRX CPUを搭載し、複数のブートモードをサポート。4MBのコードフラッシュと512KBのRAMを備えています。EthernetとJTAG接続を持ち、DCジャックまたはUSBからDC5Vで電源供給します。CCRXコンパイラやe2studio IDEを用い、TwinCATソフトウェアとの連携も可能です。ジャンパ設定やケーブル接続、ソフトウェアインストールによりEtherCATスレーブスタックのプログラミングとデバッグを行います。
アプリケーションノート PDF 531 KB
AI生成コンテンツ: The Renesas Starter Kit sample code for the RX72M Group provides a complete development environment including an evaluation board, debugger, and peripheral sample code. It supports the CS+ IDE (v8.12.00) and CC-RX compiler (v3.06.00). Users can install the package, open sample projects, and explore source code organized by peripheral functions. Each project includes detailed descriptions and main C source files demonstrating peripheral initialization and functionality. Support and updates are available via the Renesas website. Revision 2.00 updates the System_BootLoader sample and development tools.
アプリケーションノート PDF 605 KB
AI生成コンテンツ: The document guides users through setting up the development environment and importing sample projects for the RX72M Group using e2 studio and Renesas CC-RX compiler. It details installation steps, workspace creation, project import from a zip archive, and navigating sample source code. The sample code demonstrates peripheral initialization and includes main C source files. The package contains application note zip files but does not specify PCB design files such as BOM, schematics, or Gerber files.
アプリケーションノート PDF 1.10 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX72Mマイクロコントローラを用いたモータ制御向けのEtherCAT通信におけるCiA402ドライブプロファイルの実装方法を説明する。EtherCAT FITモジュール(ボードサポートパッケージやデバイスドライバ)との統合や、プロジェクト構築、開発環境の入手、デバッグ手順を詳述する。複数のRX72M評価ボードでの動作確認をサポートし、EtherCATスレーブスタックコードのインポートやTwinCATとの接続方法も解説。さらに、CiA402プロファイルの動作や状態遷移、モータ制御プログラムの組み込みについても扱う。
ツールニュース-注意事項 PDF 212 KB English
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 303 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1002 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 240 KB English
ツールニュース-リリース PDF 618 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 182 KB
アプリケーションノート PDF 434 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、マイコン製品の取り扱いに関する注意事項を説明し、静電気対策、電源投入・停止時の適切な処理、未使用端子の処理方法を強調しています。リセット時やクロック切り替え時のクロック安定性、入力信号波形の注意点、予約領域へのアクセス禁止についても記載しています。製品型名の違いによるシステム評価の必要性も示しています。さらに、RX72Mプラットフォーム上のシステムブートローダサンプルの概要や関連資料、略語の説明も含まれています。
マニュアル-開発ツール PDF 2.80 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 964 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 4.14 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.55 MB English
24件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 820.81 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 96.29 MB
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.49],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|V8.3.0.202411;IAR Compiler for RX|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 92.22 MB
アプリケーション: スマート家電, ビルディングオートメーション
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e² studio, IAR EWRX
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 37.17 MB Compiler: CC-RX, GNURX Function: Driver or Library IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 2.78 MB Compiler: CC-RX, GNURX Function: Driver or Library IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.43],[Toolchains=CC-RX|V3.07]
ログインしてダウンロード ZIP 8.22 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Protocol IDE: e2 studio
本アプリケーションノートは、産業イーサネット通信プロトコルの1つであるEtherCAT®通信において、半導体製造装置に適用されるサブデバイス機器のサンプルプログラムについて説明します。 本アプリケーションノートは、FoE (File Access over EtherCAT) プロトコルを利用したファームウェア更新機能(ETG.5003.2)について主に説明します。
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.43],[Toolchains=CC-RX|V3.07]
ログインしてダウンロード ZIP 7.43 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 41.80 MB Compiler: CC-RX Function: Starter Kit IDE: CS+
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 41.55 MB Compiler: CC-RX Function: Starter Kit IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.05]
ログインしてダウンロード ZIP 3.31 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Protocol IDE: e2 studio
8件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫DescriptionRegional AvailabilityEncrypt FunctionDebugger supplied
RTK5572MNDS00000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX72M (Kit with CS+ & e² studio)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWNoneE2 Lite
RTK5572MNDS10000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX72M (Kit with CS+ & e² studio)JPNoneE2 Lite
RTK5572MNHS00000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX72M (Kit with CS+ & e² studio)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWSupportE2 Lite
RTK5572MNHS10000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX72M (Kit with CS+ & e² studio)JPSupportE2 Lite

サポートコミュニティ

  1. RX72M-Starter-Kit-Plusを使ったSDRAMの読み書きについて

    コミュニティの皆様 このたび初めてRX72M-Starter-Kit-Plusを購入し、開発を行っている者です。 完全な初心者なため、お知恵をお貸 ...

    2025年3月13日
  2. RX72Mスタータキットのクイックスタートガイドについて

    こんにちは RX72Mのスタータキットを購入し本日立ち上げようとしています 附属品のクイックスタートガイドに沿っ ...

    2025年2月10日
  3. RX72MRSKでのTCP/IPスタックの使用[M3S-T4-Tiny]+HTTPサーバー+USB

    community-ja.renesas.com/.../r01an2608ej0103_5F00_rx.pdf 参照ファイルは変更されていますが、USBのWebページに接続できません

    2022年7月11日