メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX71Mは、RX71Mの入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX71Mの評価が始められます。ぜひ本製品でRX71Mの性能、機能を体感してください。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

特長

  • デュアルチャネルPHYを搭載しており、2チャネルのEthernet評価が可能
  • SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能
  • USBを2チャネル搭載しており各チャネルでホスト、ファンクション評価が可能(USBAはUSB2.0 Hi-Speed対応)
  • CAN, RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能
  • サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
  • 「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

製品選択

型名状態在庫DescriptionRegional AvailabilityDebugger supplied
R0K50571MS000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX71M (Kit with CS+)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE1
R0K50571MS800BEPreview在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX71M (Kit with CubeSuite+)JPNone
R0K50571MS100BEObsolete在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX71M (Kit with CubeSuite+)JPE1
YR0K50571MS000BEPending在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX71M (Kit with e² studio)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE1

ビデオ&トレーニング