メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RX130-512KBは、RX130(プログラムフラッシュ512KB、ピン数100-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます。ぜひ本製品でRX130の性能、機能を体感してください。

Note
  • E2 Lite(E2エミュレータLite)から電源供給する場合、供給電圧は3.3Vのみです。3.3V以外で使用する場合は外部電源をご使用ください。E1エミュレータもお使いいただけます。
  • タッチキーデモ用プロジェクトファイル
    • 本キットにはRX130のタッチ機能を紹介するための簡単なタッチキーデモ用プロジェクトファイルが含まれています。
    • ご使用のコンパイラまたはIDE用の自動調整ツールWorkbench6をお選びください。
    • 自動調整ツールに関する情報は静電容量式タッチセンサシステムページをご参照ください。

特長

  • 搭載デバイス:RX130(R5F51308ADFP:100-pin、プログラムフラッシュ 512KB)
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能
  • IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能
  • サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)

アプリケーション

  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • IHクッキングヒータ
  • タッチセンサシステム
  • FA機器
  • MFP
  • OA機器
  • 温水洗浄便座
  • 防犯システム
  • 入退室管理
  • 警報制御盤
  • 感知器
  • HMI
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 910 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1014 KB English
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
アプリケーションノート PDF 519 KB English
AI生成コンテンツ: 本ソフトウェアは、RX130-512KBスターターキットと環境センサZMOD4410(ガスセンサ)、HS3001(温湿度センサ)間のI2C通信を制御し、センサデータを取得・処理してLCDに表示します。センサの初期化、データ取得、タッチ操作によるLED制御機能を備えています。接続方法やセンサデータ処理の詳細、Renesas開発環境との連携も説明しています。
アプリケーションノート PDF 837 KB English
AI生成コンテンツ: 本ソフトウェアは、RX130グループとセンシリオン環境センサモジュール(SHTC1温湿度、SGP30ガス、SCD30 CO2、SPS30 PM2.5)間の通信制御サンプルです。PC通信でセンサデータを取得し、RSKのLCDに表示します。センサ初期化、データ取得、LCD表示、データフラッシュの読み書き、タッチ制御によるLED操作、SW1によるSCD30の強制キャリブレーション機能を備えています。ハードウェア接続には抵抗の変更とRSK JA1コネクタの使用が必要です。
ツールニュース-リリース PDF 658 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 526 KB English
アプリケーションノート PDF 342 KB
AI生成コンテンツ: The RX130 Group Renesas Starter Kit provides sample code projects for CS+ and CC-RX environments. Users can open tutorial projects from the specified folder to access source code and dependent files organized by peripheral type. Each project includes a Description.txt explaining functionality and a main C source file. The code supports peripheral initialization and is designed for use with Renesas hardware. Renesas offers website support and contact information for inquiries.
アプリケーションノート PDF 435 KB
AI生成コンテンツ: The RX130 Group Renesas Starter Kit sample code guides users through importing existing projects into the e2 studio workspace. It details steps to import from an archive file, explore project files including source code and documentation, and explains that each sample includes a main C source file demonstrating peripheral initialization. The sample projects serve as practical examples for development even without the hardware kit.
マニュアル-開発ツール PDF 831 KB
クイックスタートガイド PDF 2.18 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.46 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 97 KB
18件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード EXE 94.69 MB
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.66 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 53.15 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 52.88 MB English Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
4件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionRegional AvailabilityDebugger supplied
RTK5051308S00000BEActive在庫あり1u | $282.35Renesas Starter Kit for RX130-512KB (Kit with CS+)E2 Lite
RTK5051308S90000BEActive在庫あり1u | $258.82Renesas Starter Kit for RX130-512KB (Kit with CS+)JPNone
YRTK5051308S00000BEActive在庫ありRenesas Starter Kit for RX130-512KB (Kit with e² studio)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE2 Lite

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RX130 Starter Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RX130 Starter Kit Documentation