メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

コンパニオンボードを備えたこのコネクティビティ生産ラインツール(PLT)は、DA1453xファミリなどのルネサスのBluetooth Low ® Energy(LE)デバイスの生産テストを開始するために必要なコンポーネントを提供します。 このキットには、PLTメインボード、PLTセルフテスター「コンパニオンボード」、およびRFテストユニット(RFTU)として事前構成された DA14695 USB開発キットが含まれています。

Connectivity PLTソフトウェアの組み合わせは、ランプアップ時間を短縮し、生産コストを削減するように設計されています。

特長

  • 最大32の並列プログラミングとテスト
  • OTP/Flash/eFlashのプログラミングの柔軟性
  • 統合の容易さ:CLIツールが付属
  • モジュラーアプローチ: Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、DECT
  • 含まれるテスト:
    • Xtalトリミング
    • センサーテスト
    • GPIOテスト
    • RSSIテスト
    • 電流測定
    • 多く
  • カスタマイズ可能なテストステップ

使用製品

サンプル&ご購入

Connectivity Production Line Tool Starter Kit

RTKRQ00101S00000BJ

アクティブ
1u | $1,500.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

接続性生産ラインツール8サイトメインボード

RTKRQ00100C00000BJ アクティブ

Connectivity Production Line Tool (PLT) 8サイトメインボードは、ルネサスコネクティビティデバイスの生産テストの出発点です。 独自のRFテストユニット(RFTU)を提供する予定がある場合に最適です。

このボードは、Connectivity PLTソフトウェアと組み合わせることで、最大8台のデバイスの並列テストをサポートし、デイジーチェーン接続して最大32のテストサイトまで拡張できます。 ランプアップ時間の短縮、スループットの向上、生産コストの削減に役立ち、効率的で大量のテストに最適な選択肢となります。

デバッグ用接続性生産ラインツールコンパニオンボード

RTKRQ00010B00000BJ アクティブ

コネクティビティPLTコンパニオンボードは、PLTセットアップのセルフテストに使用され、正確な結果と信頼性の高いテスト実行を保証します。 VDUT、VDDIO、AIN、UART/GPIOなどの主要な信号が仕様内で機能していることを検証します。

このボードは、ランプアップ時間を短縮し、生産コストを削減するように設計されたConnectivity Production Line Toolソフトウェアをサポートしています。 コンパニオンボードは、ボリュームテストを開始する前にハードウェアを検証することで、スループットを向上させ、テストプロセス全体を通じて信頼性を維持するのに役立ちます。

接続生産ラインツールBluetooth Low Energy RFテストユニット

RTKRQ00001Z00000BJ アクティブ

このBluetooth® Low Energy(LE)RFテストユニット(RFTU)を使用すると、ルネサスのコネクティビティ生産ラインツール(PLT)を使用して、本番環境でBluetooth® LEデバイスをテストできます。 Connectivity Production Line Toolソフトウェアは、大量生産でテストを実行するように設計されています。 Bluetooth® LE RFTUを搭載したPLTは、高いテストスループットを実現しながら、低コストでルネサスのBluetooth® LEデバイスの生産を増強することができます。 キットの内容には... 続きを読む

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。