メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA489EPRDK0000BU (RTK-G015-EPRSinkCharger-240W) 評価キットには、高度な安全機能と効率的な 3 レベル DC/DC 降圧コントローラが組み込まれており、発熱を抑え、BoM コストを削減します。 USB Type-C® ポートからの給電モードとバッテリ管理システム(BMS)を備えた2〜7セルのリチウムイオンバッテリ(直列)と組み合わせたパワーバンクモードをサポートしています。

ケーブル、オンボード充電器、およびボードによる損失のため、USB Power Delivery (USB PD)ポートマネージャはUSB Type-C入力レベルを補正して、最適なバッテリ充電動作を保証します。 評価ボードのスイッチにより、直列接続されているバッテリの数と充電電流を選択できます。

この評価ボードのファームウェア(ソフトウェア)は、VIDWriterというツールによって生成できます。

RTKA489EPRDE0000BUは、RTKA489EPRDK0000BUキットに含まれる評価ボードになります。

特長

  • ボード上のソフトウェアによりバッテリ構成と最大充電電流を設定できる最大240WのUSB-C® バッテリシステム
  • 高性能でシンプルな設計で開発が容易
  • USB Power DeliveryおよびUSB Type-C
    • USB Type-Cポート×1
    • Power Role: Sink OnlyまたはDual Role Power (シンクモードとソースモードの両方をサポート)
    • 2セルから7セルまで直列接続に対応
  • 2 つのUSB-C 電源インジケータ: 1 つはシンク モード用、もう 1 つはソース モード用
  • スイッチ
    • バッテリ構成の設定
    • 最大充電電流制御
    • 動作モードの選択
  • VBUSに対する過電圧保護

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 5.46 MB
The RTKA489EPRDK0000BU (RTK-G015-EPRSinkCharger-240W) evaluation kit supports modes that allow power to be drawn from a USB Type-C port and enable a power bank in combination with a 2- to 7-cell lithium-ion battery (in series) with the battery management system. Design files for the RTKA489EPRDK0000BU (RTK-G015-EPRSinkCharger-240W) board includes the schematic, BOM, PCB layout files, and release note, essential tools for enabling complete evaluation of the IC and board functions.
マニュアル-開発ツール PDF 3.46 MB
The RTKA489EPRDK0000BU (RTK-G015-EPRSinkCharger-240W) evaluation kit supports modes that allow power to be drawn from a USB Type-C port and enable a power bank in combination with a 2- to 7-cell lithium-ion battery (in series) with the battery management system. This evaluation board manual provides information about the board design, software, and board testing.
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.33 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 8.99 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫DescriptionSampleable
RTKA489EPRDK0000BUActive在庫切れRTK-G015-EPRSinkCharger-240W + Flash Programmer Adapter SetAvailable