概要
説明
オートモーティブ ハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで、さまざまなビデオソースと解像度でテスト可能な高い柔軟性をユーザに提供します。 もうひとつのボードは、搭載された10インチLCDスクリーンに画像を表示するための内蔵デコーダ(RAA279972)、LCDビデオプロセッサ(RAA278842)、LVDS出力インタフェースを搭載したAHLレシーバです。
AHL評価ボードのプラットフォームは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせ、ユーザがRAA279971 AHLエンコーダとRAA279972 AHLデコーダの評価をより速く、容易にできるようにしています。 このプラットフォームにはデジタル入力動画コンテンツをアナログAHL信号に変換するためのあらかじめプログラムされたRAA279971 チップレジスタ設定も含まれています。 ビデオ信号はツイストペアケーブルを介してRAA279972 AHLデコーダ評価ボードに送信され、そこでアナログ信号をデジタル信号に変換し、LCDパネルに画像を表示します。 AHL EVBプラットフォームは720p/30Hz、720p/60Hz、1080p/30Hzに対応し、標準でない解像度の場合は、評価ボードで提供されるGUI 端末インタフェースツールを使用して手動でレジスタ調整が必要です。
RAA279972は車載アプリケーション用に設計されたハイディフィニション アナログビデオデコーダです。 このデコーダはシングルエンド、差動、疑似差動アナログ式コンポジット高精細度AHLビデオ入力に対応します。 高品質の10ビット ビデオADCは信号をデジタルに変換し、独自のAHL適応型コムフィルタは輝度信号と色信号とを分離し、2レーンMIPI-CSI2インタフェース、デジタルビデオポート(DVP)またはBT.656パラレルインタフェースを介してYUV422デジタルビデオ信号を出力します。RAA279972はバッテリ短絡とグランド短絡の検知、およびイメージエンハンスメントを搭載しており、要求の厳しい高解像度の車載カメラアプリケーションに最適なソリューションです。RAA279971 エンコーダとペアリングすると、アナログビデオリンクが一対のペア線で構成できます。
特長
- AHLビデオデコーダ
- ソフトウェア選択式のアナログ入力制御により、シングルエンドと差動AHL/CVBSの組み合わせが可能
- プログラム可能なアナログ式アンチエイリアスフィルタを内蔵
- サンプリング周波数が最大150MHzの10ビット ADCとアナログクランプ回路を内蔵
- フルプログラム可能なスタティックゲインまたは自動ゲイン制御
- Yチャネル向けのプログラム可能な白ピーク制御
- 4-H適応型コムフィルタY/C分離
- 正確なカラーデコードのためのデジタル サブキャリアPLL
- 同期処理とピクセルサンプリングのためのデジタル水平PLL
- 自動色彩コントロールとカラーキラー
- プログラム可能な出力トリミング
- ビデオ処理
- プログラム可能な色合い、明るさ、彩度、コントラスト、鮮明度
- ピーキングとCTI を使った画像強調
- ブラック/ホワイトストレッチ
- MIPI 出力
- MIPI 1.1 準拠の単一方向出力フォーマット
- YUV 422出力フォーマット
- 最大1.0Gbpsまで、1~2レーン
- 疑似BT.656出力
- 組み込み同期を使用した8ビット パラレル出力
- 別々のHREFとVREF
- MIPI を使用した同時出力
- その他
- パワーセーブモードとパワーダウンモード
- バッテリ短絡、グランド短絡の検出テスト
- 2線式ホスト側シリアルバスインタフェース
- 単一の27MHzクロック入力
- 1.8V ~ 3.3V I/O動作
- 1.8V/3.3V電源
- 構成可能なGPIO
- 双方向デジタル制御チャネル
- 48 Ld QFN
- AEC-Q100 認定
アプリケーション
|
|
AHL制御チャンネル付き車載カメラシステム
シングルケーブルビデオ伝送と制御、およびI2Cブロワー制御を備えた車載用AHLカメラシステム。
|
|
|
サラウンドビューとAR HUDのビデオ出力拡張
サラウンドビューとAR HUD用のビデオ出力とAIを統合し、コストと複雑さを軽減します。
|
|
|
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。
|
その他アプリケーション
- 車載用カメラ表示システム
- 駐車支援およびリアカメラ表示システム
- 電子ミラー表示システム
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Description | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTKA279971DA2000BU | Active | 在庫切れ | RAA279971 (AHL Encoder) Evaluation Board | N/A | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 | |
| RTKA279972DA1000BU | Active | 在庫切れ | RAA279972 (AHL Decoder) Evaluation Board | N/A | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 | |
| RTKA279972DK0000BU | Active | 在庫切れ | 1u | $2000 | Kit Bundle: RAA279971 Eval Board + RAA279972 Eval Board | N/A | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |