概要
説明
オートモーティブハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで、さまざまなビデオソースと解像度でテスト可能な高い柔軟性をユーザに提供します。 もうひとつのボードは、搭載された10インチLCDスクリーンに画像を表示するための内蔵デコーダ(RAA279972)、LCDビデオプロセッサ(RAA278842)、LVDS出力インタフェースを搭載したAHLレシーバです。
AHL評価ボードのプラットフォームは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせ、ユーザがRAA279971 AHLエンコーダとRAA279972 AHLデコーダの評価をより速く、容易にできるようにしています。 このプラットフォームにはデジタル入力動画コンテンツをアナログAHL信号に変換するためのあらかじめプログラムされたRAA279971 チップレジスタ設定も含まれています。 ビデオ信号はツイストペアケーブルを介してRAA279972 AHLデコーダ評価ボードに送信され、そこでアナログ信号をデジタル信号に変換し、LCDパネルに画像を表示します。 AHL EVBプラットフォームは720p/30Hz、720p/60Hz、1080p/30Hzに対応し、標準でない解像度の場合は、評価ボードで提供されるGUI 端末インタフェースツールを使用して手動でレジスタ調整が必要です。
RAA279971 は車載アプリケーション用に設計されたハイディフィニション アナログビデオエンコーダです。このエンコーダは2レーンのMIPI-CSI2、デジタルビデオポート(DVP)または疑似BT.656パラレルインタフェースを使ってデジタルビデオ入力を受け、720p/60または1080p/30までの複数のハイディフィニション解像度に対応します。 RAA279971 は受信ビデオ ストリームをアナログコンポジットのフォーマットにエンコードする内蔵10ビット ビデオDACを使用し、 同軸ケーブルまたはツイストペアケーブル上のシングルエンドあるいは差動信号としてRAA279972デコーダに送信されます。
特長
- アナログビデオエンコーダ
- ソフトウェア選択式の制御により、シングルエンド、差動、疑似差動CVBが可能
- 10ビット DAC を内蔵
- PLLを内蔵
- 内部テストパターンジェネレータを内蔵
- 輝度と色信号に対して独立の振幅調整が可能
- MIPI 入力
- MIPI CSI2 1.1 準拠の単一方向入力フォーマット
- YUV 422入力フォーマット、2レーン
- DVP/MIPI ピン共有で最小ピン数
- 720p 30fps、720p 60fps、1080p 30fps、および電子ミラーアプリケーション向けに広い解像度に対応
- デジタル入力
- 10/8ビット デジタルビデオ ポートパラレルインタフェース
- 10/8ビット 疑似BT.656パラレルインタフェース
- 720p 30fps、720p 60fps、1080p 30fps、および電子ミラーアプリケーション向けに幅広い解像度に対応
- その他
- 低消費電力
- パワーセーブモードとパワーダウンモード
- 双方向2線式デジタル制御チャネル
- 2線式制御インタフェース
- 単一の27MHzクロック入力
- 3.3Vまたは1.8V 選択可能な I/O
- 32 Ld SQFN(ステップカットのリード付き5mm x 5mm QFN)
- AEC-Q100 認定
アプリケーション
|
|
AHL制御チャンネル付き車載カメラシステム
シングルケーブルビデオ伝送と制御、およびI2Cブロワー制御を備えた車載用AHLカメラシステム。
|
|
|
サラウンドビューとAR HUDのビデオ出力拡張
サラウンドビューとAR HUD用のビデオ出力とAIを統合し、コストと複雑さを軽減します。
|
|
|
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。
|
その他アプリケーション
- 車載用カメラシステム
- 駐車支援およびサラウンドビューカメラシステム
- 電子ミラー置換カメラシステム
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Description | Sampleable |
|---|---|---|---|---|---|
| RTKA279971DA2000BU | Active | 在庫切れ | RAA279971 (AHL Encoder) Evaluation Board | N/A | |
| RTKA279972DA1000BU | Active | 在庫切れ | RAA279972 (AHL Decoder) Evaluation Board | N/A | |
| RTKA279972DK0000BU | Active | 在庫切れ | 1u | $2000 | Kit Bundle: RAA279971 Eval Board + RAA279972 Eval Board | N/A |