メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA271084DE0000BUは、RAA271084車載用PMICの性能を評価するためのボードです。このPMICは、高電圧プライマリ昇降圧コントローラ、低電圧同期降圧コントローラ、さらに5つの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)を搭載しており、そのうち2つはトラッカとしても使用可能です。 この評価ボードは、車載アプリケーションでMCUに電力を供給することを目的としています。 4つの出力電圧に加えて、ボードにはSPIインターフェースも含まれています。

特長

  • VIN動作範囲は2.7V(コールドクランク)〜42Vです。
  • 起動範囲:4.5V~42V
  • ドライバー内蔵の2つのDC/DCコントローラ
  • 昇降圧DC/DC1 5.7V/2.2A
  • 降圧DC/DC2 抵抗で設定可能(5V/1.2A、3V/1.8A、1.09V/4.2A)
  • 5つのリニアレギュレータ
  • LDO0:5V(常時オン)
  • LDO1-2:350mA、3.3V/5.0V設定可能
  • LDO3-4:200mA、3.3V / 5.0V設定可能 /トラッカとして設定可能
  • スイッチング周波数:440kHz / 2.2MHz 設定可能
  • 過熱保護、過電流保護、過電圧保護、負側過電流保護

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.42 MB
PCB設計ファイル ZIP 3.95 MB
アプリケーションノート PDF 560 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 71.35 MB
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA271084DE0000BUActive在庫ありAvailableYesEAR998473.30.1180