概要
RTKA271084DE0000BUは、RAA271084車載用PMICの性能を評価するためのボードです。このPMICは、高電圧プライマリ昇降圧コントローラ、低電圧同期降圧コントローラ、さらに5つの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)を搭載しており、そのうち2つはトラッカとしても使用可能です。 この評価ボードは、車載アプリケーションでMCUに電力を供給することを目的としています。 4つの出力電圧に加えて、ボードにはSPIインターフェースも含まれています。
特長
- VIN動作範囲は2.7V(コールドクランク)〜42Vです。
- 起動範囲:4.5V~42V
- ドライバー内蔵の2つのDC/DCコントローラ
- 昇降圧DC/DC1 5.7V/2.2A
- 降圧DC/DC2 抵抗で設定可能(5V/1.2A、3V/1.8A、1.09V/4.2A)
- 5つのリニアレギュレータ
- LDO0:5V(常時オン)
- LDO1-2:350mA、3.3V/5.0V設定可能
- LDO3-4:200mA、3.3V / 5.0V設定可能 /トラッカとして設定可能
- スイッチング周波数:440kHz / 2.2MHz 設定可能
- 過熱保護、過電流保護、過電圧保護、負側過電流保護
サンプル&ご購入
RTKA271084DE0000BU
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $361.00参考価格