メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Target Board for RX23W moduleは、RX23W moduleの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。

特長

  • RX23W module搭載
  • 搭載moduleの簡単な評価や開発が可能
  • すべての信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
  • ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.03 MB English
クイックスタートガイド PDF 1.38 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.36 MB English
RX23Wグループ向けBluetooth® Low Energyプロトコルスタック基本パッケージは、Bluetooth Core Specification v5.0に準拠したBLE機能を提供し、RX23W上でのBluetooth LEアプリケーション開発を支援する。BLE FITモジュールとして、GAP、GATT、L2CAP、セキュリティ、低消費電力制御などの主要機能をR_BLE APIで提供し、LE 2M PHYやLE Coded PHYなどの拡張機能に対応する。複数のスタック構成やデモプロジェクトを備え、評価から製品開発までの効率的な導入を可能にする。
アプリケーションノート PDF 3.95 MB English
AI生成コンテンツ: RX23Wグループを用いたBluetooth Low Energy(BLE)アプリケーション開発方法を解説する。開発環境、ハードウェア・ソフトウェア要件、通信機能、プロトコルスタックの動作、ソフトウェア構成を網羅。設定オプション、省電力技術、ユーザコード実装、アドバタイジング、スキャン、コネクション管理、通信パラメータ、セキュリティ(ペアリング・暗号化)、プロファイル・サービス、デバッグ、サンプルアプリケーションを詳細に説明し、セキュリティとプライバシーのベストプラクティスを重視している。
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
その他資料 PDF 287 KB
アプリケーションノート PDF 966 KB English
AI生成コンテンツ: GATTBrowserは、周辺のBluetooth LEデバイスをスキャンし、接続してGATTベースの通信を行います。広告データや受信強度(RSSI)、接続デバイスのサービスやキャラクタリスティックを表示し、キャラクタリスティック値の操作やデータの取得が可能です。Windows 10搭載のBluetooth LE対応PCで動作し、実行ファイルをPCにコピーしてインストールします。PCのBluetooth機能を有効にして使用します。RX23W、RA4W1、EB-RE01B、RL78/G1D評価ボードの開発支援に対応しています。
アプリケーションノート PDF 2.38 MB English
AI生成コンテンツ: TryBTはAndroid OS 6.0以降の端末で動作し、RX23W、RA4W1、RE01B評価ボードとBluetooth Low Energyで通信可能です。GATTサービスを利用したデータ通信のサンプル画面を提供し、ソースコードは変更可能なAndroidプロジェクトとして配布されます。本資料は環境構築、USBドライバ設定、評価ボードへのファームウェア書き込み、基本操作、カスタマイズ方法、ファイル構成、画面遷移、Bluetooth通信手順を解説します。
アプリケーションノート PDF 6.78 MB English
AI生成コンテンツ: TryBTは、ルネサスのRX23W、RA4W1、RE01B評価ボードとiOS端末をBluetooth Low Energyで接続し、GATTサービスによるデータ通信を行うサンプルアプリです。iOS 13.0以降で動作し、ソースコードの改変が可能です。環境構築ではXcodeのインストールやApple Developerアカウント設定、評価ボードへのファームウェア書き込み方法を説明しています。基本操作やカスタマイズ、ファイル構成、画面遷移、Bluetooth通信の詳細も含まれます。
アプリケーションノート PDF 1.92 MB English
AI生成コンテンツ: Windows 10のBluetooth LEアプリケーションは、ルネサスのBluetooth Low Energy対応マイコンやモジュールを搭載した評価ボードと無線通信を行います。主なWindowsアプリケーションとして、LED Switch Service ClientとVirtual UART Clientがあり、RX23W、RA4W1、RE01B、RL78/G1Dグループの評価ボードと連携します。Microsoft Visual Studio 2017と.NET FrameworkのWPFを用いて、ペアリング、接続、サービスやキャラクタリスティックの検索、データ通信を実現します。APIの動作や処理の流れ、対応デバイス、関連マニュアルやサンプルコードも解説します。
認証書
ログインしてダウンロード PDF 428 KB
その他資料 PDF 447 KB
その他資料 PDF 236 KB
ガイド PDF 209 KB
回路図 PDF 1.46 MB
アプリケーションノート PDF 924 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、日本の電波法に基づくRX23Wグループの技術適合証明取得手順を説明する。事前試験や申請書作成の準備方法を詳細に示し、周波数偏差、占有帯域幅、スプリアス発射、空中線電力などの試験項目を含む。技術基準適合証明申込書や工事設計書、無線設備系統図の記載例も提供し、連続波送信や疑似乱数送信、受信動作などの試験動作方法を解説し、ARIB STD-T66規格への適合を確認する。
16件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.29],[Toolchains=CC-RX|V2.08.00]
ログインしてダウンロード ZIP 22.46 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.86 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Function: Communication Interface IDE: Visual Studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 12.30 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: Swift Function: Application Example, Communication Interface IDE: Xcode
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.55 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: JDK Function: Application Example, Communication Interface IDE: Android Studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.02 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Function: Communication Interface IDE: Visual Studio
サンプルコード ZIP 1.57 MB English
6件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTK5RX23W0C01000BJActive在庫あり1u | $40N/ANo3A991.a.28471.50.0150

サポートコミュニティ

  1. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    こんにちは。NoMaYです。別スレッド『EK-RA4W1でArduinoスケッチ』にもレスしましたがTB-RX23WとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを買い込んであるもの ...

    2021年3月28日