メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Target Board for RX231は、RX231の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。

特長

  • RX231 MCU搭載
  • 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
  • すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
  • ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 913 KB English
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
その他資料 PDF 89 KB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 196 KB English
その他資料
ログインしてダウンロード PDF 555 KB
回路図
ログインしてダウンロード PDF 377 KB
アプリケーションノート PDF 683 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX231ターゲットボードのLED点灯制御プログラムの動作フローを示し、パワーオンリセットやmain関数の処理手順を説明しています。ユーザスイッチ割り込みやタイマ割り込みによるLEDの交互点灯動作も解説しています。RX231の内部ブロック図では使用モジュールを示し、メモリマップでは4GBのリニアアドレス空間やROM/RAM容量、予約領域について説明しています。
その他資料 PDF 451 KB
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.02 MB English Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTK5RX2310C00000BRActive在庫あり1u | $25.88N/ANo3A991.a.28471.50.0150

サポートコミュニティ

  1. RX231ターゲットボード(RTK5RX2310C00000BR)のCANの開発について

    御世話になっております。 RX231ターゲットボード(RTK5RX2310C00000BR)で、CANの開発をしようと思っているのですが このボードにはCANトラ ...

    2019年10月15日
  2. RX231ターゲットボードを動かすには

    RX231のターゲットボード(RTK5RX2310C00000BR)について   Q1)メインクロック/サブクロックが非実装のボードですが    r20ut4168jj0101-rxtb.pdfより「システム ...

    2019年10月10日