メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

電力線通信 モデムIC R9A06G061に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流(DC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、DC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。

本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は、PHY性能評価ツール: SimpleMAC GUIが必要になります。本ページのDownloads欄よりSimpleMAC GUIおよびユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)

特長

  • 対応MCU、PLCモデムLSI
    • MCUグループ:RX651
    • ボード上に実装のMCU型名:R5F5651EHDFP
    • PLCモデムLSI:R9A06G061
    • ボード上に実装のPLCモデムLSI型名:R9A06G061
  • 本製品は、以下の4種類のボードで構成されています。
    • DC-PLCボード:PLCモデムLSI (R9A06G061)及びAFEデバイス
    • 制御用MCUボード:RX651: R5F5651EHDFP
    • 電源フィルタボード:PLC 信号除去用フィルタ
    • PMOD 変換ボード:Pmod™コネクタのfemale-male変換ボード
  • 対応周波数:
    • 対応1:98.4375kHz - 121.875kHz
    • 対応2:154.6875kHz - 487.5kHz
  • 対応電力線電圧:16 - 48VDC
  • 電源供給:
    • ライン給電:通信ラインからDC電圧を給電
      (DC16~48V,0.5A以上を推奨)
    • 外部給電:ACアダプターからDC電圧を給電
      (DC16~48V,1A以上を推奨)
      [注:ACアダプターは付属していません]
  • 本体外形寸法:120×80×27 mm

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.90 MB English
回路図 PDF 1.91 MB English
ガイド ZIP 5.43 MB English
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 14.01 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 2.76 MB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleableRemarksPb (Lead) Free
RTK0EE0009D01001BJActive在庫あり1u | $300N/AOrdering is limited to existing customersNo