メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RX261搭載静電容量タッチ評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

製品構成

  • RX261搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
    • 自己容量方式評価ボード  静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
  • QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
    • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
    • 直感インタフェースで簡単操作
    • 自動調整済みのソースコードを出力
  • RX261 MCU (R5F52618BGFP) 搭載
  • 静電容量式タッチセンサ(CTSU2SLa)端子34チャネル使用可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 2.60 MB
アプリケーションノート PDF 594 KB English
AI生成コンテンツ: RX261マイコン搭載の静電容量タッチ評価システム用サンプルコードは、ボタン、スライダ、ホイール、シールドなど全電極の動作をサポートし、タッチ検出に連動したLED制御やCPUボードのプッシュボタン連動LED制御を実現します。スマート・コンフィグレータ生成コンポーネントとQEのチューニングファイルを活用し、64MHz動作、5.0V電源で動作。USBシリアル通信によるチューニングも可能です。スイッチやLED制御の定数・列挙型も定義されています。
アプリケーションノート PDF 7.07 MB English
機能安全は、自動電子制御システムがさまざまな分野へと拡大するにつれて、システム設計において重要な要素となっています。本資料では、静電容量式タッチセンサ(CTSU)向けの機能安全セルフテストソフトウェアについて説明しています。
ツールニュース-リリース PDF 245 KB English
アプリケーションノート PDF 1.59 MB English
AI生成コンテンツ: CTSUモジュールのファームウェア統合技術は、複数のRXマイコグループに対応し、異なる機能を持つ複数のCTSUペリフェラルバージョンを提供します。自己容量や相互容量など多様な計測モードをサポートし、センサの個体差や温度変動に対する補正機能を備えています。QE for Capacitive Touchとの連携により設定が可能で、ソフトウェアや外部イベントによる計測開始、コールバック通知を実現。補正やオフセット調整機能で高精度な計測を行い、マルチクロック計測によりノイズ耐性を向上させています。APIによる詳細な制御も可能です。
アプリケーションノート PDF 1016 KB English
AI生成コンテンツ: QE TouchモジュールはCTSUモジュールを用いて静電容量方式のタッチ検出を実現し、ボタン、スライダ、ホイールのタッチインタフェースを構成可能です。定期的な静電容量計測によりタッチ判定を行い、JMMやVMMの判定方式を採用しています。ベースラインのドリフト補正、タッチしきい値の調整、チャタリング防止のためのヒステリシスやフィルタリング機能を備えています。UARTやデバッガ通信によるシリアルチューニングとモニタリングもサポートし、RXファミリマイコンでの堅牢なタッチ検出を実現します。
アプリケーションノート PDF 3.83 MB 简体中文 , English
本アプリケーションノートでは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるQE for Capacitive Touchを用いたパラメータ調整方法について解説します。自動調整に加え、タッチのパフォーマンスを最適化するためのアドバンスドモード(高度な設定)および調整可能なCTSUパラメータの概要を説明します。
アプリケーションノート PDF 14.54 MB 简体中文 , English
本アプリケーションノートは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるタッチ電極の設計指針と設計例を体系的にまとめたものです。自己容量方式および相互容量方式それぞれについて、電極形状、配線、シールド構成などの推奨設計および留意事項を示し、各計測方式に適した応用例についても解説します。
アプリケーションノート PDF 2.73 MB 简体中文 , English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチは、RX、RA、RL78ファミリやRenesas Synergy™ MCUに搭載されたCTSUモジュールを用いて人体接触による微小な静電容量変化を検出します。自己容量方式と相互容量方式があり、CTSUはスイッチトキャパシタ回路で静電容量を数値化し、ドリフト補正やノイズ除去フィルタを適用します。本資料はセンサ種類、MCUラインアップ、ハードウェア設計、ソフトウェア構成、チューニング、開発環境、評価キットを網羅し、静電容量タッチ製品開発を支援します。
アプリケーションノート PDF 1.51 MB English
AI生成コンテンツ: CTSUはセンサドライブパルスを出力し、充放電電流を計測することで静電容量の変化を検出する。電源や周辺回路からのリップルノイズはCTSUの計測値にノイズ電流を加え、誤ったタッチ判定を引き起こす。対策として電源回路の選択、電源特性の最適化、スイッチング回路設計、基板レイアウトの工夫が重要である。しきい値やヒステリシスの調整も誤判定防止に有効である。本ガイドはCTSU1およびCTSU2のリップルノイズ影響と対策を詳述し、信頼性の高い静電容量タッチ検出を実現する。
アプリケーションノート PDF 1.05 MB English
アプリケーションノート PDF 13.97 MB English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチセンサユニット(CTSU)がIEC61000規格に定められた各種EMCノイズに対して耐性を高める方法を解説する。RFノイズ、静電気放電(ESD)、電気的高速過渡現象(EFT)などのノイズ源と、それに対するハードウェア設計やソフトウェアフィルタ、CTSU固有のノイズ低減機能を紹介。ノイズ環境下での安定したタッチ検出を実現するための評価結果や性能基準も示す。
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
AI生成コンテンツ: RX261のCTSU2SLa自動判定機能と複数電極接続機能を活用し、低消費電力での静電容量タッチ動作を実現するソフトウェアを説明する。ソフトウェアはスタンバイモードとアクティブモードの2つを持ち、スタンバイモードでは低消費電力で複数電極を同時に計測し、タッチ検出でアクティブモードに移行。アクティブモードではボタンやスライダー、ホイールが動作し、非タッチ状態や特定条件でスタンバイに戻る。RX261/RX260の評価環境や消費電力測定についても記載。
アプリケーションノート PDF 2.28 MB English
AI生成コンテンツ: 静電容量センサユニット向けのソフトウェアフィルタは、FIR、IIR、単極IIR、メディアンフィルタなどの各種フィルタ技術を用いて、タッチノイズ耐性と検出の安定性を向上させる。RA2L1、RX130、RL78/G16マイコン群に対応したフィルタの動作、仕様、APIの使用方法、組み込み手順を詳述。サンプルプロジェクトやコード構成、パラメータ調整方法も含み、開発者が静電容量タッチセンサにおけるフィルタリングを効果的に実装・最適化できる。
アプリケーションノート PDF 2.23 MB English
AI生成コンテンツ: RX MCU、QE、FITモジュールを使用した静電容量タッチアプリケーションの開発手順を説明します。e2 studioとスマート・コンフィグレータによるプロジェクト作成、QE for Capacitive Touchによるタッチインターフェースの作成とチューニング、FITモジュールAPIの統合を解説します。開発環境にはRX140評価システムやRenesas CC-RXコンパイラが含まれます。メインループはグローバルフラグをチェックし、タッチデータを処理します。
16件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.05 MB
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Function: HMI
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.44],[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 19.95 MB English
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RX Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.44],[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 15.35 MB English
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RX Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V2.20;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;CC-RX|V3.06.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.10 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example, HMI IDE: e2 studio
4件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EG0055S01001BJActive在庫切れ1u | $152.94N/A