メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RX23W MCU向けのスタータキットで、RX23W(コードフラッシュ 512KB、85ピン)を初めて扱う開発者に最適です。

このキットには、LCDディスプレイモジュールとオンチップデバッギングエミュレータが搭載されています。 統合開発環境をダウンロードすれば、開封後すぐにRX23Wの性能を評価できます。

特長

  • ボード上のデバイス
    • Renesas Solution Starter Kit for RX23W(R5F523W8ADBL):コードフラッシュ 512KB、85ピン
    • Renesas Solution Starter Kit for RX23W(Trusted Secure IP Lite内蔵、R5F523W8BDB):暗号化機能対応、コードフラッシュ 512KB、85ピン
  • RX23WはTrusted Secure IP Liteを内蔵しています。 AES 暗号化機能や高度な鍵管理の評価が可能*1
  • Bluetooth® 5.0 Low Energyを評価可能(タッチ機能評価用プロジェクトを含むサンプルコードをダウンロード)
  • タッチ機能(自己容量式)を評価可能(タッチ機能評価用プロジェクトを含むサンプルコードをダウンロード)
  • 1チャンネルUSBファンクション と 1チャンネルUSB ホストの評価が可能*2
  • CAN*2、IIC、SCI などの通信機能を評価可能
  • わかりやすいコーディング手法のサンプルコードが利用可能
  • 必要環境:IBM-PC互換PC(USBインタフェース搭載、1 GHz以上)、OS:Windows 10/8.1(記載以外の OS は非対応)
  • Firmware Integration Technology (FIT) モジュールを使用した機能連携アプリケーションが評価可能
  • *1 MCUが暗号化機能を搭載しているかにより製品型番が異なります。
  • *2 本機能を使用する場合は、5V出力の外部電源(AC アダプタ等)を準備してください。 適合プラグはセンタープラス、外径5.5mm、内径2.1mmです。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.46 MB English
クイックスタートガイド PDF 725 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.12 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.36 MB English
RX23Wグループ向けBluetooth® Low Energyプロトコルスタック基本パッケージは、Bluetooth Core Specification v5.0に準拠したBLE機能を提供し、RX23W上でのBluetooth LEアプリケーション開発を支援する。BLE FITモジュールとして、GAP、GATT、L2CAP、セキュリティ、低消費電力制御などの主要機能をR_BLE APIで提供し、LE 2M PHYやLE Coded PHYなどの拡張機能に対応する。複数のスタック構成やデモプロジェクトを備え、評価から製品開発までの効率的な導入を可能にする。
アプリケーションノート PDF 3.95 MB English
AI生成コンテンツ: RX23Wグループを用いたBluetooth Low Energy(BLE)アプリケーション開発方法を解説する。開発環境、ハードウェア・ソフトウェア要件、通信機能、プロトコルスタックの動作、ソフトウェア構成を網羅。設定オプション、省電力技術、ユーザコード実装、アドバタイジング、スキャン、コネクション管理、通信パラメータ、セキュリティ(ペアリング・暗号化)、プロファイル・サービス、デバッグ、サンプルアプリケーションを詳細に説明し、セキュリティとプライバシーのベストプラクティスを重視している。
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
ツールニュース-リリース PDF 550 KB English
アプリケーションノート PDF 701 KB
AI生成コンテンツ: The RX23W Group Renesas Solution Starter Kit provides a complete development environment including an evaluation board, debugger, and peripheral sample code. It supports the e2 studio IDE and Renesas CC-RX compiler. The document guides users through installation, project workspace creation, importing sample code, and understanding source code functionality. Sample projects demonstrate peripheral initialization and include main C source files. The zip package contains application notes and sample code but does not list PCB design files such as BOM, schematic, or Gerber files.
マニュアル-開発ツール PDF 1.48 MB English
リリースノート PDF 268 KB English
回路図 PDF 95 KB
アプリケーションノート PDF 435 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX23Wマイクロコントローラ向けのシステムブートローダサンプルの機能と開発手順を解説しています。RSSK RX23Wプラットフォーム上でのシステム開発者を対象に、ハードウェア仕様やサンプルコード、開発環境のセットアップ方法を提供します。関連するユーザーマニュアル、チュートリアル、クイックスタートガイド、回路図、フラッシュモジュールやブートローダサンプルコードのアプリケーションノートも紹介しています。また、文書内で使用される主要な略語の説明も含まれています。
マニュアル-開発ツール PDF 3.16 MB English
15件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 96.24 MB
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 23.05 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Function: Communication Interface
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.29],[Toolchains=CC-RX|V2.08.00]
ログインしてダウンロード ZIP 22.46 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 54.04 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionRemarks
RTK5523W8AS00000BJActive在庫あり1u | $552.94Renesas Solution Starter Kit for RX23W MCUsRX23W Encrypt Function; None, Debugger supplied: E2 Lite
RTK5523W8BS00000BJActive在庫あり1u | $552.94Renesas Solution Starter Kit for RX23W Built-in Trusted Secure IP LiteRX23W Encrypt Function; Support, Debugger supplied: E2 Lite
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。