メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA4L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

ご注意:RA4L1はSecure Factory Programming 機能を有しておりますが、RA4L1搭載静電容量タッチ評価システムにおいてはSecure Factory Programming機能をサポートしません。

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
  • QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
    • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
    • 直感インタフェースで簡単操作
    • 自動調整済みのソースコードを出力
  • RA4L1 MCU (R7FA4L1BD4CFP) 搭載
  • 静電容量式タッチセンサ(CTSU2SLa)端子12チャネル使用可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.15 MB English
クイックスタートガイド PDF 1.39 MB English
PCB設計ファイル ZIP 3.36 MB
アプリケーションノート PDF 1.05 MB English
AI生成コンテンツ: RA4L1搭載静電容量タッチ評価システムのソフトウェアは、FSP ConfigurationおよびQE for Capacitive Touchで生成されたコンポーネントを統合し、静電容量タッチ動作を確認します。電極ボードのボタン、スライダ、ホイールのタッチ入力に応じてLEDを制御し、CPUボードのプッシュボタンとも連動します。動作周波数80MHz、電圧5VでRA4L1マイコンを使用し、e2 studioやArm GNU Toolchain、QEツールで開発支援を行います。周辺機能にはタッチ制御、CTSU計測、シリアル通信によるチューニング・モニタリング、AGTタイマによるLED制御が含まれます。
アプリケーションノート PDF 7.07 MB English
機能安全は、自動電子制御システムがさまざまな分野へと拡大するにつれて、システム設計において重要な要素となっています。本資料では、静電容量式タッチセンサ(CTSU)向けの機能安全セルフテストソフトウェアについて説明しています。
ツールニュース-リリース PDF 245 KB English
アプリケーションノート PDF 3.83 MB 简体中文 , English
本アプリケーションノートでは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるQE for Capacitive Touchを用いたパラメータ調整方法について解説します。自動調整に加え、タッチのパフォーマンスを最適化するためのアドバンスドモード(高度な設定)および調整可能なCTSUパラメータの概要を説明します。
アプリケーションノート PDF 14.54 MB 简体中文 , English
本アプリケーションノートは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるタッチ電極の設計指針と設計例を体系的にまとめたものです。自己容量方式および相互容量方式それぞれについて、電極形状、配線、シールド構成などの推奨設計および留意事項を示し、各計測方式に適した応用例についても解説します。
アプリケーションノート PDF 2.73 MB 简体中文 , English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチは、RX、RA、RL78ファミリやRenesas Synergy™ MCUに搭載されたCTSUモジュールを用いて人体接触による微小な静電容量変化を検出します。自己容量方式と相互容量方式があり、CTSUはスイッチトキャパシタ回路で静電容量を数値化し、ドリフト補正やノイズ除去フィルタを適用します。本資料はセンサ種類、MCUラインアップ、ハードウェア設計、ソフトウェア構成、チューニング、開発環境、評価キットを網羅し、静電容量タッチ製品開発を支援します。
アプリケーションノート PDF 1.63 MB English
アプリケーションノート PDF 1.51 MB English
AI生成コンテンツ: CTSUはセンサドライブパルスを出力し、充放電電流を計測することで静電容量の変化を検出する。電源や周辺回路からのリップルノイズはCTSUの計測値にノイズ電流を加え、誤ったタッチ判定を引き起こす。対策として電源回路の選択、電源特性の最適化、スイッチング回路設計、基板レイアウトの工夫が重要である。しきい値やヒステリシスの調整も誤判定防止に有効である。本ガイドはCTSU1およびCTSU2のリップルノイズ影響と対策を詳述し、信頼性の高い静電容量タッチ検出を実現する。
アプリケーションノート PDF 1.05 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 209 KB English
パンフレット PDF 444 KB
アプリケーションノート PDF 13.97 MB English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチセンサユニット(CTSU)がIEC61000規格に定められた各種EMCノイズに対して耐性を高める方法を解説する。RFノイズ、静電気放電(ESD)、電気的高速過渡現象(EFT)などのノイズ源と、それに対するハードウェア設計やソフトウェアフィルタ、CTSU固有のノイズ低減機能を紹介。ノイズ環境下での安定したタッチ検出を実現するための評価結果や性能基準も示す。
アプリケーションノート PDF 2.28 MB English
AI生成コンテンツ: 静電容量センサユニット向けのソフトウェアフィルタは、FIR、IIR、単極IIR、メディアンフィルタなどの各種フィルタ技術を用いて、タッチノイズ耐性と検出の安定性を向上させる。RA2L1、RX130、RL78/G16マイコン群に対応したフィルタの動作、仕様、APIの使用方法、組み込み手順を詳述。サンプルプロジェクトやコード構成、パラメータ調整方法も含み、開発者が静電容量タッチセンサにおけるフィルタリングを効果的に実装・最適化できる。
アプリケーションノート PDF 2.25 MB English
アプリケーションノート PDF 2.06 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioおよびIAR Embedded Workbench for ARM(IAR EWARM)を使用して、ルネサスRAマイクロコントローラ向け静電容量式タッチアプリケーションの開発プロジェクトを作成・設定する方法を説明しています。プロジェクト作成、デバイスやツールチェーンの選択、QE for Capacitive Touchで生成したチューニングコードのIAR EWARMへのコピー手順を含みます。対応環境はe2 studio、RAスマート・コンフィグレータ、GNU Arm Embedded Toolchainです。RA2L1評価キット向けの設定調整やドライバ統合も詳細に解説しています。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioおよびKeil MDKを使用して、静電容量式タッチ対応のRAマイクロコントローラ向けプロジェクトの作成と設定方法を説明する。開発環境の構築、デバイスやボード、ツールチェーンの選択、チューニングコードのKeil MDKへのコピー手順を詳述。プロジェクト作成、タッチセンサ構成、調整、ドライバ追加、実行までの手順を網羅。必要なソフトウェアツールとバージョンも明記している。
ホワイトペーパー PDF 540 KB 简体中文 , English
20件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.9.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2]
ログインしてダウンロード ZIP 7.41 MB English
アプリケーション: スマート家電, ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.80],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2]
ログインしてダウンロード ZIP 3.47 MB English
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V2.20;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;CC-RX|V3.06.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.10 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example, HMI IDE: e2 studio
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EG0057S01001BJActive在庫切れ1u | $152.94N/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。