概要
説明
Renesas Starter Kit for RX24Uは、RX24Uの入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX24Uの評価が始められます。ぜひ本製品でRX24Uの性能、機能を体感してください。
Note
E2 Lite(E2エミュレータLite)から電源供給する場合、供給電圧は3.3Vのみです。3.3V以外で使用する場合は外部電源をご使用ください。E1エミュレータもお使いいただけます。
特長
- IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能
- CANなどの評価も可能
- サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 10/8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Description | Regional Availability | Debugger supplied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTK500524US00000BE | Active | 在庫あり | 1u | $270.59 | Renesas Starter Kit for RX24U (Kit with CS+) | E2 Lite | |
| RTK500524US90000BE | Active | 在庫あり | 1u | $247.06 | Renesas Starter Kit for RX24U (Kit with CS+) | JP | None |
| YRTK500524US00000BE | Active | 在庫切れ | Renesas Starter Kit for RX24U MCUs | US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TW | E2 Lite |