メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RX231は、RX231の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX231の評価が始められます。ぜひ本製品でRX231の性能、機能を体感してください。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)
DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

タッチキーデモ用プロジェクトファイル
本キットにはRX231のタッチ機能を紹介するための簡単なタッチキーデモ用プロジェクトファイルが含まれています。ご使用のコンパイラまたはIDE用の自動調整ツールWorkbench6をお選びください。
自動調整ツールに関する情報は静電容量式タッチセンサシステムページをご参照ください。

特長

  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能
  • CAN、IICなどの評価も可能
  • サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)

アプリケーション

  • タッチセンサシステム
  • ビル管理システム
  • FA機器
  • 工作機械
  • HEMS
  • スマートメータ
  • MFP
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • IoT
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 248 KB
マニュアル-開発ツール PDF 404 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.19 MB English
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
ツールニュース-リリース PDF 314 KB English
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
アプリケーションノート PDF 497 KB
AI生成コンテンツ: The document guides users through importing sample projects for the RX231 Group Renesas Starter Kit into the e2 studio IDE using CC-RX. It details selecting the 'Go to e2 studio workbench' on the welcome screen, choosing 'Import' from the menu, and navigating the import wizard to load existing projects from an archive file. The sample code includes multiple projects such as Application, Async_Serial, Low_Power_Mode, RTC, System_BootLoader, Timer_PWM, Touch, and Tutorial. Users locate the project ZIP file and import these projects into their workspace for development and testing.
ツールニュース-注意事項 PDF 274 KB English
アプリケーションノート PDF 536 KB
AI生成コンテンツ: The RX231 Group Renesas Starter Kit sample code includes multiple projects demonstrating peripheral initialization and functionality using CS+ for CC-RX. Users open the tutorial project file to access source code and dependent files organized by type. Each project contains sample code for specific peripherals and a Description.txt explaining its function. The code supports debugging and plug-ins such as Pin Configurator and Program Analyzer. The sample code updates include improvements to system bootloader projects and development environment upgrades, including IDE and compiler versions.
ツールニュース-注意事項 PDF 231 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 235 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 848 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.17 MB
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB
アプリケーションノート PDF 561 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、マイコン製品の使用上の注意事項を説明し、未使用端子の処理、電源投入時の注意、リザーブドアドレスのアクセス禁止、クロックの安定性、製品間の相違点について述べています。また、RX231プラットフォーム上のシステムブートローダサンプルの機能と開発方法を紹介し、関連マニュアルやツールを案内しています。略語の説明も含まれています。
マニュアル-開発ツール PDF 2.13 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.55 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 111 KB
20件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード EXE 77.20 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP English
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.72 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 13.02 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+
3件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger suppliedEncrypt Function
R0K505231S900BEActive在庫あり1u | $282.35Renesas Starter Kit for RX231 MCUsNoneNone

サポートコミュニティ

  1. RX231 パルス幅計測について

    ... てパルス幅を計測したいと考えております。 評価ボードはRSK RX231を使用しております。 パルス幅は一定ではなく1~1000ms単 ...

    2021年12月17日