メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RX140は、RX140(コードフラッシュ256KB、ピン数80-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。Renesas Starter Kit用統合開発環境インストーラはルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX140の評価が始められます。ぜひ本製品でRX140の性能、機能を体感してください。
※インストーラはこちら

特長

  • 搭載デバイス: RX140(R5F51406BDFN:暗号機能あり、コードフラッシュ 256KB、ピン数 80-pin)
  • 暗号機能内蔵RX140を搭載しており、セキュリティ(AES, 真性乱数生成器)の評価が可能。
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能。タッチ評価用プロジェクトを含んだサンプルコード(CS+版、e² studio版)をWebサイトからダウンロードしてください。
  • FIT(Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows11/10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 524 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 632 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.05 MB English
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
アプリケーションノート PDF 3.82 MB
AI生成コンテンツ: Azure RTOS sample projects demonstrate how to develop applications using ThreadX, FileX, GUIX, NetX Duo, and USBX on Renesas RX family microcontrollers with e2 studio or IAR Embedded Workbench. The projects support various RX devices and include examples for IoT connectivity, low power operation, and secure bootloader integration. Microsoft has contributed Azure RTOS to open source under Eclipse ThreadX, discontinuing official updates. Renesas discontinues the RYZ014A LTE module, recommending Sequans GM01Q as a compatible replacement. Development tools and supported sample projects vary by device, with detailed setup instructions and sample descriptions provided.
アプリケーションノート PDF 2.83 MB English
AI生成コンテンツ: 本サンプルプログラムは、Renesas Starter Kit for RX140と外付けの240×320 LCDモジュールを用いて、タッチ機能およびシリアルLCD表示の制御を実現します。電子レンジのUIを模したタッチボタンやスライダーで設定操作と表示管理を行います。GUIミドルウェアemWinやRSPIドライバ、静電容量式タッチミドルウェアを組み合わせ、ユーザーインターフェースを構築します。ハードウェア接続、ソフトウェア構成、タッチ操作のフローチャート、デモ手順、プロジェクトインポート方法などを詳細に解説しています。
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
アプリケーションノート PDF 619 KB
AI生成コンテンツ: The document provides detailed instructions for installing and using sample code for the RX140 Group Renesas Starter Kit with the CS+ IDE and CC-RX compiler. It guides users through setting up the development environment, opening sample projects, and navigating source code files organized by peripheral functionality. Each project demonstrates peripheral initialization and includes descriptive files explaining its operation. Support resources and contact information are also provided. The package contains example projects and source files to facilitate embedded system development on RX140 devices.
アプリケーションノート PDF 798 KB
AI生成コンテンツ: The document provides step-by-step instructions for setting up the development environment and importing sample projects for the RX140 Group using e2 studio and the Renesas CC-RX compiler. It guides through installation, project workspace creation, and opening source files. The sample code demonstrates peripheral initialization and includes main C source files to facilitate development with Renesas Starter Kits. Users can expect practical examples for embedded system development using RX140 microcontrollers.
アプリケーションノート PDF 581 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX140プラットフォーム上でのシステムブートローダサンプルの機能と開発方法を説明しています。RSKRX140でのシステム開発者を対象とし、詳細なユーザーマニュアルやチュートリアル、クイックスタートガイド、アプリケーションノートを参照可能です。マイコン使用上の注意事項として静電気対策、電源投入時の処理、入力信号管理、未使用端子の処理、クロック安定性、予約領域アクセス禁止などを解説しています。また、RX140に関連する略語一覧も掲載し、製品仕様の確認や安全設計の重要性を強調しています。
マニュアル-開発ツール PDF 3.61 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.14 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 4.15 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.37 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 363 KB English
16件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 935.21 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1,506.30 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.38],[Toolchains=CC-RX|V3.05.00]
ログインしてダウンロード ZIP 105.07 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|v1.34],[Software=Smart Configurator|V2.13.0],[Toolchains=CC-RX|v3.04.00]
ログインしてダウンロード ZIP 56.29 MB Compiler: CC-RX Function: Analog, Application Example, Clock, Communication Interface, Memory, Other, Starter Kit, Timer IDE: CS+
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|v1.34],[Software=Smart Configurator|V2.13.0],[Toolchains=CC-RX|v3.04.00]
ログインしてダウンロード ZIP 56.19 MB Compiler: CC-RX Function: Analog, Application Example, Clock, Communication Interface, Memory, Other, Starter Kit, Timer IDE: e2 studio
4件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionSecurityDebugger supplied
RTK551406BS00000BEActive在庫あり1u | $211.76Renesas Starter Kit for RX140 MCUsSupportE2 Lite

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RX140 Starter Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RX140 Starter Kit Documentation