メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RX111は、RX111マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
Renesas Starter Kit for RX111の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

レイアウトと仕様

PmodTM互換モノクロLCDボード*は、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX111に同梱されています。
ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

* PmodTMは米国Digilent Inc.の登録商標です。

画像
rsk-rx111-layout-ja
項目仕様
マイコンRX111(R5F51115ADFM)
オンボードメモリI2C EEPROM (R1EX24016ASAS0A): 16Kビット
入力クロックメイン:16MHz
サブ:32.768kHz
ポテンショメータ単回転タイプ, 10kΩ
LED電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチリセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ5V 入力
E1コネクタ14ピンボックスヘッダ
USB コネクタチャネル0 Function: USB MiniB
チャネル0 Host: USB TypeA
LINコネクタ2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
USBシリアル変換
インタフェース
RL78/G1C (R5F10JBCANA)
USBコネクタ (USB MiniB)
Pmodコネクタ2.54mmピッチ, 12ピン x 2 (PMOD1, PMOD2)
マイコンピンヘッダ2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)

* 拡張基板インタフェース、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。 (JA4を除く)
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • PmodTM互換モノクロLCDボード
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル類
    - 統合開発環境 :
    CubeSuite+ 無償評価版
    RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
    E1エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:
    Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部制限があります。
    試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128KBまで)あり。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
  • DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

アプリケーション

  • カメラ
  • 工作機械
  • 電力メータ
  • スマートフォン
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • ビル管理システム
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 488 KB English
クイックスタートガイド PDF 201 KB
ツールニュース-リリース PDF 314 KB English
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 175 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 826 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.04 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.69 MB English
アプリケーションノート PDF 529 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to open and navigate sample projects in CubeSuite+ for the RX111 Renesas Starter Kit. It guides users to open the RSKRX111_Tutorial project, access source code files grouped by type, and use the Project Tree window to manage projects. Each sample includes a main C source file generated by Code Generator. The sample code demonstrates peripheral initialization and ADC module operation in single-shot mode, showing ADC readings on an LCD and allowing user interaction via a potentiometer and switch.
アプリケーションノート PDF 510 KB
AI生成コンテンツ: The document guides users through importing the RX111 Renesas Starter Kit sample code into the e2studio IDE. It instructs selecting 'Go to the Workbench,' right-clicking in the project explorer to choose 'Import,' then selecting 'Existing Projects into Workspace' from the General folder. Users browse to the directory C:\Workspace\RSK\RSKRX111, ensure 'Copy projects into workspace' is checked, and finish the import. The IDE then loads the project for development.
マニュアル-開発ツール PDF 402 KB
回路図 PDF 126 KB
マニュアル-開発ツール PDF 425 KB
15件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 700.28 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 548.08 MB
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.65 MB English IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.95 MB English IDE: e2 studio
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger supplied
R0K505111S900BEActive在庫あり1u | $258.82Renesas Starter Kit for RX111 MCUsNone

サポートコミュニティ

  1. TB-RX65N/TB-RX231/TB-RX130+CC-RX/GNURXでCoreMark®︎ベンチマークを動かせるようにしてみようと思います

    ... ートに以下の『RX100シリーズ RX100上でCoreMarkを実行する方法』というRSK-RX111+IAR EW統合開発環境でEEMBCのCoreMarkベンチマークを実行する ...

    2019年10月28日
  2. TB-RX65N/TB-RX231/TB-RX130+CC-RX/GNURXでCoreMark®︎ベンチマークを動かせるようにしてみようと思います

    ... ートに以下の『RX100シリーズ RX100上でCoreMarkを実行する方法』というRSK-RX111+IAR EW統合開発環境でEEMBCのCoreMarkベンチマークを実行する ...

    2019年10月28日
  3. スマート・コンフィグレータ(CS+)でコード自動生成すると、r_bsp内のファイルが消える

    初めて投稿します。 当方、RSK_RX111にてマイコン学習をしているのですが スマートコンフィグレータ上でポートの設定を ...

    2019年11月20日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)