メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RH4Z2502-PMODボードは、RH4Z2502 PHY(物理層)トランシーバを評価するために設計されたPmod™モジュールです。 互換性のあるRA2 MCU評価キットにIO-Link機能を追加することを目的としています。 RH4Z2502には、付属のIO-Linkスタックライブラリで使用可能なIO-Linkスタックライセンスが内蔵されています。

特長

  • 動作電圧範囲:9V~36V
  • 過渡過電圧耐性:±60V
  • 設定可能な出力電流範囲:50mA~600mA(DC)
  • RDS(ON):2.5Ω未満
  • ドライバのスルーレートを調整可能
  • ウェイクアップ検出機能を内蔵
  • MCUを利用したウェイクアップ信号生成(標準値600mA)
  • OWIデジタル通信/キャリブレーションインターフェース
  • 3.3Vおよび5Vの線形電圧レギュレータを内蔵
  • L+、CQ、およびGND/L-に対する逆極性保護
  • オンチップ診断機能
  • IO-Linkスタックライセンスを内蔵

必要なハードウェア

必須

RA2E1 MCUグループ評価キット

EK-RA2E1 アクティブ

EK-RA2E1評価キットは、RA2E1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2E1ボードには... 続きを読む

使用製品

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。