メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL81601DEMO2Z demonstration board features the ISL81601 and RL78/G14. The ISL81601 is a 60V high voltage synchronous buck-boost controller. The RL78/G14 is a 28 pin MCU that offers digital control and measurement for charge and discharge functions. The ISL81601DEMO2Z can adjust the input voltage and reverse current for charging, and can also adjust the output voltage and output current for discharging online.The ISL28022 is also used on this board to provide high accuracy voltage and current sensing and report to RL78 with IIC line. The ISL81601DEMO2Z can also report input and output voltage and current with high accuracy.

特長

  • Input 0V precharge power-up
  • Wide input range: 9V to 60V
  • Bidirectional operation
  • Output CC/CV control
  • Input CC/CV control
  • Online adjustable input and output setting and display using the GUI interface
  • Supports prebias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection

アプリケーション

  • Charging and discharging 12V or 48V battery systems
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 3.59 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.14 MB
マニュアル-開発ツール PDF 397 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 702 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 702 KB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL81601DEMO2ZActiveIn Stock1u | $43.45AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。