メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SL75055MEV1Z評価ボードは、ISL75055M DDRターミネーションに最適な3AソースおよびシンクLDOを備えています。 このボードは、バッファ付きリファレンスを使用してVDDQ/2を電圧リファレンスとして設定するDDRメモリアプリケーションのVTTとして、または内部0.5V電圧リファレンスを使用して汎用アプリケーション用の標準LDOとして、ISL75055Mを柔軟に評価できるように設計されています。

このISL75055Mは、DDRメモリ用のVTT レールおよびVREF 電源に電力を供給するため、または汎用LDOとして設計された、耐放射線性のある低ドロップアウトリニアレギュレータです。 600μVのデッドバンドクロスオーバーで3Aの電流をソースおよびシンクすることができ、バイアスとLDO入力レールが分離されているため、非常に正確な出力レギュレーションを維持しながら内部損失を最小限に抑えることができます。

特長

  • バッファ・リファレンスを使用するDDRモードと、内部リファレンスを使用するLDOモードを選択可能
  • オンボード負荷過渡発生器
  • 3Aソース/シンク機能
  • 調整可能な出力電圧、ソフトスタート、出力放電、および過電流保護

アプリケーション

  • DDRメモリのVTT およびVREF レール用電源
  • 宇宙用途向けLDOレギュレータ
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.85 MB
The ISL75055MEV1Z device evaluates the ISL75055M 3A Source/Sink LDO as both a DDR VTT termination regulator and as a general-purpose LDO. The board features soft-start, enable, output discharge, and OCP user settings. This document includes setup and configuration guidelines, board design, and typical performance graphs.
技術概要 PDF 344 KB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫Sampleable
ISL75055MEV1ZActive在庫切れAvailable
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。