メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL75054MEVAL1Z評価ボードは、超低ノイズ、高PSRR、耐放射線性低ロップアウトレギュレータ(LDO)であるISL75054Mをメインとしています。RFデバイスやADCなどのセンシティブなアナログ負荷への電力供給に最適です。

このISL75054Mは、2.7V〜30Vの広い入力電圧範囲をサポートし、0.5Vから(VIN - VDO)までの出力調整を備えます。また、最大1Aの出力電流を供給できます。 主な特長には、ソフトスタート調整、オープンドレインパワーグッドインジケータ、および出力ステータス監視向け過電圧/低電圧検出などがあります。

過熱シャットダウン、およびフォールドバックによる内部および抵抗調整での電流制限、などがビルトイン保護として機能し、システムの信頼性を高めます 高精度の内部電流源と高性能電圧バッファ・エラー・アンプとの統合により、超低出力ノイズと高PSRRを実現します。これに伴い、必要な外付け部品の数を最小限に抑え、BOM、ソリューション・サイズ、設計の複雑さなどを軽減します。

ISL75054MEVAL1Zは、ISL75054Mのパフォーマンスと機能を迅速かつ効率的に評価する方法を提供します。 電気的および機能的なフル仕様については、ISL75054Mデータシートを参照してください。

特長

  • 超低ノイズ
  • 高PSRR
  • イネーブル調整、パワーグッド、および電流制限のしきい値
  • OCPピンを介した出力電流監視
  • 最大30Vの広い入力電圧範囲
  • 起動タイミング調整と高速スタート機能

アプリケーション

  • PLL、VCO、ミキサー、LNA、およびPA用のRF電源
  • 低ノイズ計装アンプ用電源
  • 高速・高精度データコンバータ用電源
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 872 KB
技術概要 PDF 344 KB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL75054MEVAL1ZActive在庫切れAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。