メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL74420SLHEV1Z評価ボードは、ISL74420SLH耐放射線性4出力クロックファンアウトICのスタンドアロン動作を簡単に評価・構成するために使われます。

ISL74420SLHのハーメティックバージョンのISL74420SLHEV1Zは、ユーザーに構成用のメカニカルスイッチを提供します。 これにより、周波数や遅延の選択、その他の設定オプションの実験が容易になります。 機能は、SMD抵抗器を用いた小規模なレイアウトの例であるISL74420SLHDEMO1Zデモンストレーションボードに似ており、ユーザーが定義したパワーアップ構成を提供します。 両バージョンのISL74420SLHボードはI2Cインターフェースをサポートしており、電源投入時のピン選択設定を上書きできます。

評価を開始する前に、ISL74420SLHデータシートを確認し、デバイスの動作、機能、性能に関する詳細な情報を確認してください。

特長

  • 周波数と位相構成を簡単に選択できるユーザー設定可能なスイッチ
  • ベンチ電源接続用のバナナプラグ(PVINおよびVCCEXT 入力への接続)
  • ストラップ検出接続の更新を有効にするための電源サイクル用SW3(PVIN)
  • デュアルピン0.1インチ間隔コネクタまたはクロック出力の同軸配線
  • 内部デバイスレジスタおよび関連操作のソフトウェア制御のためのI2Cアクセスを可能にします

アプリケーション

  • スイッチング電源IC用クロックソース
  • 多チャンネル電源
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.70 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 2.22 MB
The iRADNavigator is a Windows program that provides interactive control of the programmable internal control registers for the ISL74420M and ISL74420SLH devices. This document provides instructions for installing and using the iRADNavigator GUI with ISL74420x devices.
PCB設計ファイル ZIP 2.32 MB
アプリケーションノート PDF 900 KB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 45.40 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫Sampleable
ISL74420SLHEV1ZActive在庫切れAvailable