特長
- Renesas Rad Hard QML-V 同等スクリーニングおよびQCI フロー(R34TB0001EU)の資格取得
- すべてのスクリーニングおよびQCIはMIL-PRF-38535クラスVに準拠しています
- PVIN電源範囲:3Vから18V
- 独立クロック出力電源:3Vから5.5V
- プログラム可能な出力周波数は25kHzから
- 内部または外部クロックソース
- 位相遅延を15度単位でプログラム可能
- I2C/SMBus対応
- I2C/SMBusまたはピンストラップによって周波数と位相を設定可能
- TID Rad Hard Assurance(RHA)試験
- LDR(≤ 10mrad(Si)/s): 75krad(Si)
- SEE特性評価
- PVIN = 20.7V、VCC = 5.5V、VCCEXT = 6.5V で86MeV·cm²/mgの場合、DSEEなし
- SEFI < 10μm²、86MeV·cm²/mg
- 86 MeV·cm²/mgの条件下において、CLKOUTx出力におけるパルス欠損SET発生なし、周波数偏差型の単一事象(SET)は3.6%未満
説明
ISL74420SLHは耐放射線性の4出力クロックファンアウトICで、オプションで48MHzの発振器を内蔵し、外部抵抗で±10%調整可能です。 これは宇宙グレードおよび高信頼性の電力システム向けに同期クロックを提供するよう設計されており、特に多チャンネル電源構成において、最適な電流分配やEMIの低減に精密なクロックアライメントと位相制御に利用可能です。
各出力は独自の周波数分割と位相遅延で個別にプログラムでき、複数のパワーステージ間で細かいタイミング制御が可能です。 5つ以上の出力を必要とする用途では、複数のISL74420SLHデバイスをカスケード接続でき、複雑なシステム間でのスケーラブルなクロック分布をサポートします。
構成はハードウェア選択ピンやI²C/SMBusインターフェースを通じてサポートされており、固定および動的なプログラムを可能にし、さまざまな設計ニーズに対応しています。
ISL74420SLHは48リードのTQFP-EP密閉パッケージで提供されており、-55°Cから+125°Cの温度範囲で完全に仕様化されており、宇宙やその他のミッションクリティカル環境でのタイミングと同期において堅牢なソリューションとなっています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Rating | Space |
| Cascadable? | Yes |
| Interface | I2C |
| Minimum Clock Frequency | 25kHz |
| Maximum Clock Frequency | 48MHz |
| Outputs (#) | 4 |
| Output Clock Supply Voltage (min) (V) | 3 |
| Output Clock Supply Voltage (max) (V) | 5.5 |
| Supply current (mA) | 33 |
| Supply Voltage (min) (V) | 3 - 3 |
| Supply Voltage (max) (V) | 18 - 18 |
| Temp. Range (°C) | -55 to +125°C |
| TID LDR (krad(Si)) | 75 |
| DSEE (MeV·cm2/mg) | 86 |
| Flow | RH Hermetic |
| Qualification Level | Class Ve |
| Die Sale Availability? | Yes |
| PROTO Availability? | Yes |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| CQFP | 10.0 x 10.0 x 0.00 | 48 | 0.6 |
アプリケーション
- 多チャンネル電源構成
- EMIとクロストークを制御するために、1枚の基板上の複数のコンバータを同期させる
適用されたフィルター