メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL74420MEV1Z耐放射線性クワッドクロックファンアウトIC評価ボードは、ISL74420Mのプラスチックバージョンを搭載しています。 メカニカルスイッチは設定を簡素化し、周波数や遅延の選択をより簡単に試すことができます。

このボードは機能的にISL74420MDEMO1Zと類似しており、ユーザ定義のパワーアップ構成用にSMD抵抗を使用したス省スペースレイアウトの例です。 両バージョンのISL74420MボードはI2Cインタフェースをサポートしており、パワーアップ時にピン選択された構成のオーバーライドが可能です。

詳細については、次などISL74420Mデータシートをご参照ください。

  • I2Cの詳細仕様
  • ソフトウェアツールへの有用なリンク
  • デバイスレジスタへの書き込みとデバイスレジスタからの読み出しのアプローチ

ISL74420MEV1Z評価ボードと付属のマニュアルは、ISL74420Mのスタンドアロン動作を物理的、電気的に評価する方法を提供します。 評価を開始する前に、ISL74420Mデータシートで動作、機能、性能に関する詳細情報をご確認ください。

特長

  • 周波数と位相構成を簡単に選択できるユーザー定可能なスイッチ
  • PVINおよびVCCEXT入力へのベンチ電源接続用バナナプラグ
  • 電源サイクル用SW3(PVIN)でストラップ感覚の接続更新を可能にします。
  • クロック出力はデュアルピン0.1スペーシングコネクタまたは同軸配線
  • I2Cアクセスにより、デバイス内部のレジスタと関連動作をソフトウェアで制御可能

アプリケーション

  • スイッチング電源用クロックソース
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.83 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 2.22 MB
The iRADNavigator is a Windows program that provides interactive control of the programmable internal control registers for the ISL74420M and ISL74420SLH devices. This document provides instructions for installing and using the iRADNavigator GUI with ISL74420x devices.
技術概要 PDF 344 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.07 MB
アプリケーションノート PDF 900 KB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 45.40 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL74420MEV1ZActive在庫切れAvailableYesEAR998473.30.1180