メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL73141SEHF7EV1Zボードは、ルネサス のISL73141SEH 耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADCの動作を評価します。 この評価ボードは、 RHADC-FMCEV1Z データ キャプチャ ボードと共に使用することを前提としています。

評価用ボード上のISL73141SEHデバイスは、AVCCを5Vまたは3.3Vに設定したISL73141SEHの動作をサポートしています。 DVCCは2.5Vまたは3.3Vに設定できますが、デフォルト設定は2.5Vです。 ADCへのリファレンス電圧は、3.0Vまたは4.096Vに設定できます。 リファレンス電圧を4.096Vに設定することは、ISL73141SEHの5Vバージョンでのみ有効です。 CPLDのI/O電圧は2.5Vまたは3.3V動作に設定することもできますが、DVCC設定に合わせる必要があります。 CPLDの電源電圧は1.8Vに設定されています。 アナログ入力アンプ回路への電源電圧は+7.5/-4.5Vに設定されています。 これらの電圧はすべて、ボードへの±10V電源入力から供給されます。

仕様一覧

  • ±10V電源入力
  • 相互運用性のためのVITA 57.1 FMCコネクタ
  • -55°C〜+125°Cの動作をサポート
  • サポートコンポーネントは、-40°C〜+85°Cの動作をサポートします
  • +5Vまたは+3.3VのAVCC動作にジャンパを選択可能
  • +4.096Vまたは+3VのVVREF動作にジャンパを選択可能

必要なコンポーネント

ISL73141SEH ボードと RHADC-FMCEV1Z ボードを適切に動作させるには、次のものが必要です。

  • 低位相ノイズのアナログ信号源(ローデ・シュワルツSMA100Aなど)
  • 低位相ノイズのクロックソース(ローデ・シュワルツSMA100Aのクロック合成など)
  • ±10V DC電源
  • 5V、3.6Aスイッチング電源(RHADC-FMCEV1Zデータキャプチャボードに付属のCUI ETSA050360UDC-P5P-SZなど)
  • USB2.0ケーブルとPC上のポート
  • Windows XP® 以降のPC
  • ISL73141SEHEV1Z ADC評価用ボード
  • RHADC-FMCEV1Z iRADAnalyzer GUI Software (EXE)
    付きデータキャプチャボード 注:RHADC-FMCEV1Zをすでにお持ちの場合は、バイパスオプション付きのRHADC-FMCEV1Zボードが必要です

特長

  • 信号対雑音比(SNR)
  • 信号対ノイズ/歪み比(SINAD)
  • 有効ビット数 (ENOB)
  • 全高調波歪み(THD)
  • スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)
  • 入力電圧範囲(アナログ入力)
  • REF入力電圧範囲(VREF 入力)

アプリケーション

  • 衛星ペイロード高精度信号処理
  • 衛星テレメトリシステム
  • 衛星の運行と軌道制御
  • 衛星の姿勢制御
  • ハイエンド産業用
  • ダウンホール掘削
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.53 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.50 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.30 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 9.95 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL73141SEHF7EV1ZActive在庫切れAvailableYes3A001.a.2.c8473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。