メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL73006SLHDEMO3Z demonstration board provides a quick and easy method for evaluating the ISL73006SLH radiation hardened point-of-load (POL) buck regulator, outputting -5V and using the internal compensation and slope configuration.

The ISL73006SLH buck regulator is a small footprint radiation hardened POL designed for critical low-power applications. In applications where a transformer-derived negative voltage rail is not possible, and the negative voltage rail must be generated from an existing positive voltage rail, a synchronous buck regulator like the ISL73006SLH can create the necessary negative voltage rail.

特長

  • Optimized for 5V to -5V conversion using the internal slope and compensation configuration
  • -0.5A output current

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 666 KB
PCB設計ファイル ZIP 470 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL73006SLHDEMO3ZActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。