メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL71840SEHEV1Z evaluation board is used to evaluate the ISL71840SEH 16-channel, radiation hardened, ESD-protected multiplexer. The board has a DIP switch that provides a convenient way to address all 16 channels without needing additional supplies. Additionally, the board features a BNC input that allows for driving the address pins with a signal generator. It operates with a dual supply voltage ranging from ±10.8V to ±16.5V, and has been configured and optimized for the following operating conditions:

  • V+ = +10.8V to +16.5V
  • V- = -10.8V to -16.5V
  • VREF = 4.5V to 5.5V

特長

  • Jumper selectable input source for each input
  • DIP switch to conveniently select 1 of 16 channels
  • BNC input for dynamic addressing
  • Multiple loading options with jumpers on VOUT
  • Convenient power connection
  • On-board enable switch

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL71840SEHEV1Z/ISL71841SEHEV1Z Rad Hard Analog Mux Evaluation Board

ISL71840SEHEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。