メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL70005SEHEV2Z 評価ボードは、耐放射線特性をもつISL70005SEH、3A降圧レギュレータおよび1Aソース/シンクLDOの性能を評価するために設計されています。3V~5.5V入力に最適化されており、3A、1.8V~3.3Vの降圧出力と1Aソース/シンク、1.2V LDO出力を生成します。ボード上の入出力接続、切り替えスイッチ、ジャンパ設定により、ポイント・オブ・ロード(POL)、FPGA、DDRメモリ電源に向けた、デュアルレール用の使いやすい評価プラットフォームです。

特長

  • デュアル ポイント・オブ・ロード レギュレータ:3A降圧および1Aソース/シンクLDO
  • 完全に独立したイネーブル、ソフトスタート、パワーグッドインジケータ
  • 3V~5.5Vの動作電圧
  • オンボード・過渡負荷電流ジェネレータ

アプリケーション

  • 低消費電力FPGAコア、auxiliaryおよびI/O電源電圧用のポイント・オブ・ロード(POL)
  • VDDQ および VTT レール向けの DDRメモリ用電源
  • 衛星ペイロードの分散電力システム
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.19 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.01 MB
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL70005SEHEV2ZActive在庫切れAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。