メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G15 Fast Prototyping Boardは、RL78/G15マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino IDE上で様々なプログラム(スケッチ)作成に対応したArduino ライブラリも提供しています。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G15(R5F12068ASP)を搭載
    • 16MHz, RL78-S2 Core
    • ROM: 8KB, RAM: 1KB, Data Flash 1KB
    • 20-pin LSSOP, 6.5mm x 4.4mm x 1.45mm, 0.65mm pitch
  • PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • Arduino ライブラリを提供
  • 各種RL78開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.90 MB English
クイックスタートガイド PDF 408 KB
回路図 PDF 1.91 MB
その他資料 PDF 158 KB
アプリケーションノート PDF 1.27 MB English
送信無線モジュールでセンサから温度、湿度データの取得と演算を行い、受信無線モジュールへデータを送信します。受信無線モジュールは受け取ったデータをLCDに表示します。送信無線モジュールはRL78/G15 Fast Prototyping Board,XBee ZB S2C,SHT40で構成されます。受信無線モジュールはRL78/G15 Fast Prototyping Board,XBee ZB S2C,LCDモジュールで構成されます。
アプリケーションノート PDF 533 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G15およびG16のFast Prototyping Boardで、オプション・バイト設定によりリセット端子がポートとして誤設定された場合(PORTSELB=0)、COMポートでのデバッグや書き込みができなくなる問題の復旧方法を説明する。復旧は、フラッシュメモリを消去し、オプション・バイトをPORTSELB=1に戻すことで行う。E2エミュレータまたは専用の復旧アプリを使用し、リセット端子を低レベルに維持してフラッシュ・プログラミングモードに入り、正常動作を回復する。
アプリケーションノート PDF 550 KB English
AI生成コンテンツ: シリアル・アレイ・ユニット(SAU)を用いたハンドシェイク対応SPIスレーブ通信の実装方法を解説する。チップセレクト(CS)信号でスレーブを選択し、シリアルクロック(SCK)に同期してデータの送受信を行う。BUSY信号でスレーブの通信準備完了を通知し、1msごとにステータス確認や送受信コマンドを実行する。タイミングチャートや周辺機能の使用例、ハードウェア端子、ソフトウェアのフローチャートも示す。
アプリケーションノート PDF 598 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G15マイコンのシリアル・アレイ・ユニット(SAU)を用いたハンドシェイク対応SPIマスタ通信の実装方法を説明する。チップセレクト(CS)信号で単一スレーブを選択し、BUSY信号でハンドシェイクを行う。クロック同期のシリアル通信(SCK、SI、SO)を用い、1msごとにコマンドを送信するスロット方式を採用。通信フォーマットやタイミングチャート、周辺機能の使用方法、ソフトウェアのフローチャートも解説する。
アプリケーションノート PDF 767 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G15マイコンとXBee ZB S2Cモジュールを用いて、HS300xセンサから取得した湿度・温度データを無線送信する方法を説明する。HS300xの制御はI2Cで行い、UART経由でXBeeにデータを送信する。受信側のRL78/G15は受信データをLCDに表示する。サンプルプログラム、ハードウェア構成例、通信仕様、ソフトウェアのフローチャートも含まれている。
アプリケーションノート PDF 897 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G15マイコンとXBee ZB S2Cモジュールを用いて、HS300xセンサから取得した湿度・温度データを無線通信する方法を説明する。RL78/G15の内蔵I2CでHS300xを制御し、センサデータの取得と演算を行う。UARTを介してXBee ZB S2Cと通信し、データを無線送信する。PC操作、ハードウェア構成、ソフトウェア設定、サンプルプログラムの構成も解説し、無線センサ通信の実装を包括的に案内する。
アプリケーションノート PDF 1.45 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G15マイコンとDA14531 Bluetooth Low Energyモジュールを接続し、HS300xセンサから取得した湿度・温度データを無線で送信する方法を説明する。RL78/G15とDA14531MOD間はUART通信を用い、HS300xセンサからのデータ取得はI2C通信で行う。ハードウェア構成、ソフトウェア設定、サンプルプログラムの構成、動作確認条件についても解説し、センサデータ処理とBluetooth LE通信の方法を示す。
アプリケーションノート PDF 389 KB English
AI生成コンテンツ: タイマ・アレイ・ユニット0(TAU0)チャネル0を使用して、TI00端子に入力されるパルスの立ち上がりエッジでタイマのカウント値をキャプチャし、パルス間隔を測定する方法を説明する。初期設定、動作、割り込み処理により測定値を内蔵RAMに格納し、設定回数分繰り返す。動作確認条件としてマイコン、クロック、電圧、開発環境も示す。
アプリケーションノート PDF 421 KB English
AI生成コンテンツ: タイマ・アレイ・ユニット(TAU)を使用してインターバルタイマ機能を実現する方法を説明する。TAU0チャネル0を16ビットインターバルタイマとして設定し、タイマ割り込み(INTTM00)でLED表示を反転させる。スイッチの押下回数に応じて割り込み周期を500ms、250ms、125ms、62.5msの順に変更する。外部割り込み(INTP0)がスイッチ入力を検出し、タイマ周期を動的に調整する。ハードウェア構成、ソフトウェア設定、割り込み処理、サンプルコードも含む。
アプリケーションノート PDF 451 KB English
AI生成コンテンツ: タイマ・アレイ・ユニット0(TAU0)のチャネル0を使用し、TI00端子に入力されるパルスの立ち上がりおよび立ち下がりエッジを検出してパルス間隔を測定します。各有効エッジでタイマのカウント値をキャプチャし、ハイレベル幅とローレベル幅を内蔵RAMに格納します。エッジ判定はポートP13の入力データを参照し、キャプチャ完了割り込みで測定処理を行います。測定はHALTモードでエッジ検出を待ち、無効な測定値は破棄し、設定回数分の測定後にタイマを停止します。RL78/G15での動作確認条件やハードウェア・ソフトウェア構成も説明しています。
アプリケーションノート PDF 938 KB English
AI生成コンテンツ: シングルマスタ構成でのIICAシリアルインターフェースを用いたスレーブ送受信の実装方法を説明する。スレーブアドレスの設定、データの読み書き機能、スレーブ内のシリアルRAM領域の使用について詳述している。IIC通信のタイミングチャートやレジスタ機能、割り込み処理、ウェイト制御、マスタとスレーブ間のデータ転送手順を解説し、IICAスレーブ動作の理解を支援する。
アプリケーションノート PDF 1.13 MB English
AI生成コンテンツ: シリアル・インターフェースIICAを用いたシングルマスタシステムでのマスタ送受信方法を解説する。アドレス送信やスレーブとのデータ通信、スレーブのアドレス・レジスタ管理、シリアルRAM制御について詳述。IIC通信のタイミングチャートやレジスタ機能、ハードウェア・ソフトウェア構成、割り込み処理、サンプルコードも含まれ、RL78/G15でのIICAマスタ動作実装を支援する。
アプリケーションノート PDF 733 KB English
AI生成コンテンツ: I2C通信を用いてBMX055ジャイロセンサから加速度データを受信し、角度データに変換してACM1602NI-FLW-FBW-M01 LCDに傾き情報を表示する方法を解説する。RL78/G15マイコンをI2Cバスマスタとして設定し、周辺機能やタイミング設定を詳述。16ビットの加速度データを角速度に変換し、100msごとに角度を算出。LCDにはx軸とy軸の角度を表示。ハードウェア・ソフトウェアの初期設定や割り込み処理、サンプルコードも提供し、ルネサスの開発環境に対応している。
アプリケーションノート PDF 408 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G15のコンパレータ機能を用いて温度警報機を実現する方法を説明する。IVCMP0端子に入力されるアナログ電圧を内部基準電圧0.815Vと比較し、入力電圧が基準電圧を下回るとブザーが鳴り、上回るとブザーが停止する。ブザーはクロック出力とブザー出力制御回路で制御される。高速モードでのコンパレータ設定、割り込み許可、デジタルフィルタ設定などの詳細な初期設定も含まれる。動作条件やハードウェア構成、ソフトウェア設定も記載。
アプリケーションノート PDF 433 KB English
AI生成コンテンツ: タイマ・アレイ・ユニット0(TAU0)のチャネル0とチャネル3を連動させ、2ms周期のPWM出力を生成する方法を説明する。PWMのデューティ比を500msごとに10%、30%、50%、70%、90%の順に変更し、LEDの輝度を制御する。チャネル0はマスタタイマとして2msごとに割り込みを発生させ、250回の割り込みでデューティ比更新とLED2の出力反転を行う。PWM信号はTO03端子からアクティブローで出力される。ハードウェア構成、ソフトウェア設定、タイミングチャート、サンプルコードも含まれる。
アプリケーションノート PDF 467 KB English
AI生成コンテンツ: シリアル・アレイ・ユニット(SAU)を用いたUART通信では、デバイス間でASCII文字の送受信を行い、受信したデータを解析して対応する応答やエラー通知を送信する。UART0チャネルを使用し、TxD0およびRxD0端子、8ビットデータ長、LSBファースト、偶数パリティ、9600bpsの通信速度で動作する。割り込みにより受信、送信完了、エラー処理を行う。通信タイミングやデータ対応表、設定方法を詳細に説明する。
アプリケーションノート PDF 457 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G15マイコンは、P03/ANI2端子に入力されたアナログ電圧を10ビットのデジタル値に変換し、変換結果を6ビット右シフトして内蔵RAMに格納する。A/Dコンバータの初期設定後、ADM0レジスタの設定で変換を開始し、INTAD割り込みで変換完了を検知。HALTモードで完了を待ち、結果を読み出して保存し、変換を繰り返す。ハードウェアは端子処理や電源電圧に注意し、動作環境と開発ツールも明示されている。
その他資料 PDF 141 KB
PCB設計ファイル ZIP 5.20 MB
23件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
8件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01;IAR Compiler for RL78|v5.20.2]
ログインしてダウンロード ZIP 12.63 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
送信無線モジュールでセンサから温度、湿度データの取得と演算を行い、受信無線モジュールへデータを送信します。受信無線モジュールは受け取ったデータをLCDに表示します。送信無線モジュールはRL78/G15 Fast Prototyping Board,XBee ZB S2C,SHT40で構成されます。受信無線モジュールはRL78/G15 Fast Prototyping Board,XBee ZB S2C,LCDモジュールで構成されます。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.44 MB English Function: Programmer IDE: Microsoft Visual Studio Community 2022
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 6.90 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 7.22 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.4.21.2]
ログインしてダウンロード ZIP 26.98 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.11.00]
ログインしてダウンロード ZIP 10.70 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.24 MB English
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 6.50 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 7.64 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 7.51 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 10.07 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 14.50 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.00;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 12.16 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.00;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 11.77 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.00;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1.2667]
ログインしてダウンロード ZIP 6.75 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.00;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1.2667]
ログインしてダウンロード ZIP 7.28 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.00;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1.2667]
ログインしてダウンロード ZIP 5.44 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
17件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK5RLG150C00000BJActive在庫あり1u | $18.82Available
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.