メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA0E1 Fast Prototyping Boardは、 RA0E1 MCUを搭載し様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA0E1 MCUの機能を確認したり、RA0E1 Fast Prototyping Boardと各種無線モジュールやセンサモジュール間の接続を容易にするためのサンプルソフトウェアが用意されています。

特長

  • 32ビットマイコンRA0E1(R7FA0E1073CFJ)を搭載
    • 32MHz, Arm® Cortex®-M23 Core
    • ROM: 64KB, RAM: 12KB, Data Flash: 1KB
    • 32-pin LQFP (7mm x 7mm x 1.7mm, 0.8mm pitch)
  • オンボードSEGGER J-Link™エミュレータ回路を搭載し、追加のツール不要でプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino Uno™およびPmod™インタフェース
  • 小型基板:53mm x 85mm
  • 各種RA0E1開発環境に対応
  • キット同封品 : FPB-RA0E1 v1 ボード, *USB 2.0 Type-C™ ケーブル(Type-A オス – Type-C オス)or USB 2.0 Type-C ケーブル(Type-C オス – Type-C オス)
    • *FPBのロット番号によってケーブルの種類が異なります

アプリケーション

  • 汎用システム
  • IoTデバイス
  • 産業オートメーションとセンサ
  • 民生用途
  • 家庭用電化製品
  • ビルディングオートメーション
  • 医療機器およびヘルスケア機器
  • ウェアラブルデバイス
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 220 KB
マニュアル-開発ツール PDF 2.06 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 26.26 MB
アプリケーションノート PDF 593 KB
The FPB-RA0E1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the FPB-RA0E1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design. This is the application note for the FPB-RA0E1 example project.
アプリケーションノート PDF 6.25 MB English
RA0シリーズMCU(例:RA0E1)を対象に、e² studio+FSPを用いて、タイマ(TAU)設定から割り込み処理、LED制御(500ms周期)のコーディング、ビルド、デバッグまでの基本開発手順を示したチュートリアルです。FPB-RA0E1を使ったBare Metal構成で、クロック、ピン、タイマの設定と実装の実例を通して、RA0開発の最小フローを習得できます。
アプリケーションノート PDF 6.16 MB
Clear, step‑by‑step instructions guide developers in building a secure bootloader using the MCUboot module with TinyCrypt, enhancing security for applications targeting Renesas RA0 and RA2 series MCUs. This application note also outlines project configuration requirements and system startup procedures.
アプリケーションノート PDF 579 KB
The LoRaWAN stack supports LoRaWAN interface which implements LoRaWAN protocol (Class A/B/C) specified in the specification version 1.0.4 and 1.0.3 which encompasses version 1.0.2. This document describes the API references and other information to use the LoRaWAN stack.
アプリケーションノート PDF 490 KB
The LoRaWAN stack supports LoRaWAN interface which implements LoRaWAN protocol (Class A/B/C) specified in the specification version 1.0.4 and 1.0.3 which encompasses version 1.0.2. This document describes a sample software to control the LoRaWAN stack by AT command sets.
アプリケーションノート PDF 482 KB
The Private LoRa stack supports a custom protocol for the LoRa-based wireless communication, which can be mainly used for the peer-to-peer and star network. This document describes the API references and other information to use the Private LoRa stack.
アプリケーションノート PDF 493 KB
The Private LoRa stack supports a custom protocol for the LoRa-based wireless communication, which can be mainly used for the peer-to-peer and star network. This document describes a sample software to control the Private LoRa stack by AT command sets.
アプリケーションノート PDF 667 KB
AI生成コンテンツ: The LoRaWAN Sensor Demo package includes sample software that introduces how to visualize sensor data transmitted by a sensor node to Cloud (AWS/Azure) via LoRaWAN networks. This document describes the specification and usage of the sample software.
アプリケーションノート PDF 786 KB
AI生成コンテンツ: This LoRa-based wireles softwar package includes the sample software and evaluation tools to develop the LoRa and LoRaWAN based applications.This document describes the information on the contents of this package and how to setup the hardware and software.
アプリケーションノート PDF 411 KB
The Radio Driver supports basic wireless communictions such as transmit and receive frames with LoRa-based modulation and (G)FSK modulation. This document is an API reference guide for the Radio Driver and MCU timer driver.
アプリケーションノート PDF 430 KB
The support functions for regional radio regulations can be used for the Radio Driver to comply with the regional radio regulations. This document describes the support functions and how to configure each support function.
アプリケーションノート PDF 426 KB
The Radio Evaluation Program can be used when to evaluate the characteristics of the board utilizing the LoRa-based transceiver. This document describes the specification and usage of the Radio Evaluation Program.
マニュアル-ソフトウェア PDF 370 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.86 MB
パンフレット PDF 532 KB English
レポート PDF 187 KB English
19件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.78 MB
The FPB-RA0E1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the FPB-RA0E1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード ZIP 6.56 MB
Learn how to build a secure bootloader for Renesas RA0 and RA2 MCUs using MCUboot with TinyCrypt. This sample package includes bootloader and example application projects to help you implement secure boot functionality.
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 1.92 MB
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, セキュリティ, ビルディングオートメーション, 産業オートメーション, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Software Package IDE: e2 studio
The LoRaWAN Sensor Demo package includes sample software that introduces how to visualize sensor data transmitted by a sensor node to Cloud (AWS/Azure) via LoRaWAN networks. This document describes the specification and usage of the sample software.
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 12.01 MB
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, セキュリティ, ビルディングオートメーション, 産業オートメーション, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Software Package IDE: e2 studio
This LoRa-based wireles softwar package includes the sample software and evaluation tools to develop the LoRa and LoRaWAN based applications.This document describes the information on the contents of this package and how to setup the hardware and software.
4件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7FPA0E1S00001BJActive在庫あり1u | $10.75Available

サポートコミュニティ

  1. How to write "_SEGGERT_RTT Section Address" in LD file

    ... ロジェクトの環境は、以下の通りです。 J-Link RTT Viewer V7.96c ボード FPB-RA0E1e2studio Version: 2025-10 (25.10.0) Project Summary Board: Custom User Board (Any Device)Device: R7FA0E1073CFJCore: CM23Toolchain: LLVM for ARMToolchain Version: 18 ...

    2025年10月30日