メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA8M2評価キットはRA8M2 MCUグループを容易に評価できるとともに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して多様な産業、モノのインターネット(IoT)、汎用向けアプリケーションを開発することができます。また、Example BundleではRA8M2 MCUの周辺機能を評価可能な多数のサンプルデモを提供します。

本キットはEthernet、USB、RS485/MODBUS、CAN FDといった豊富な通信インタフェースを搭載しており、ネットワークアプリケーションの迅速な開発ができます。また、RA8M2の優れた性能を体感できるデモプログラムがあらかじめ書き込まれており、開封後すぐに評価が可能です。

特長

  • MCU Native Pin Access Area
    • R7KA8M2JFLCAC MCU
      • 1GHz, Arm® Cortex®-M85 core
      • 250MHz, Arm Cortex-M33 core
      • 1MB MRAM, 2MB SRAM with ECC
      • 289ピン, BGAパッケージ, 12mm x 12mm x 1.38mm, 0.65mm pitch
    • 5 x 20 ピンヘッダと 3 x 40 ピンヘッダ (未実装)
    • MCU および USB電流測定
  • Special Feature Access Area
    • Ethernet (RGMII)
    • USB High Speedホストおよびデバイス
    • 64MB 外部Octo-SPIフラッシュ
    • RS485 / MODBUS
    • CAN FD
  • Ecosystem & System Control Access Area
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 4つの5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed) 
      • 外部電源
    • デバッグモード
      • SEGGER J-Link™ デバッグオンボード (SWD and JTAG)
      • デバッグイン (ETM, SWD, SWO, and JTAG)
      • デバッグアウト (SWD, SWO, and JTAG)
    • ユーザLEDとボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示すLED (白)
      • デバッグ接続を示すデバッグLED (黄)
      • 2つのユーザボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ * 未実装
      • 2つのSeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ * 未実装
      • 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCUモード設定ジャンパ
  • Kit同梱品: EK-RA8M2ボード

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.92 MB English
EK-RA8M2の機能概要と、RA8M2の特長を迅速に評価する方法を説明します。
クイックスタートガイド PDF 2.55 MB English
EK-RA8M2のすぐに使えるデモ(Out-of-box demonstration)について説明し、アプリケーション開発向けにそのデモをどのようにカスタマイズできるかを説明します。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 96.22 MB
The design data for the RA8M2 evaluation kit EK-RA8M2 includes the schematic, BOM, PCB layout files, and Gerber artwork - essential tools for enabling complete evaluation of the RA8M2.
アプリケーションノート PDF 687 KB
The EK-RA8M2 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA8M2 kit. It includes multiple example projects that highlight peripheral usage and system functionality, while leveraging the optimized, scalable, and high‑quality FSP for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.83 MB
Learn multicore application project creation using the MCUboot module on the Renesas EK-RA8P1 kit using FSP v6.4.0, and recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader using the FSP solution project. Understand the procedures for configuring an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application image.
アプリケーションノート PDF 4.20 MB English
RAマイコン評価ボードを使用したModbus 通信の評価方法について説明します。本ガイドでは、RAデバイス上で動作するModbusプロトコルスタックを紹介し、機能概要、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)、およびModbusベースシステム開発用のサンプルアプリケーションについて解説します。また、本パッケージはRS-485ベースのModbus RTU/ASCII通信をサポートしており、RAボード上でModbusアプリケーションを実装および評価するために必要な情報を提供します。
クイックスタートガイド PDF 5.95 MB English
Modbus プロトコルスタックは、RA 評価ボード上で動作し、Modbus TCP アプリケーションの効率的な開発を可能にします。本クイックスタートガイドでは、プロトコルスタックの機能概要を説明するとともに、スタックを使用したアプリケーションの開発および実装を支援するための Modbus サンプルアプリケーションを紹介します。
マニュアル-開発ツール PDF 2.45 MB English
ルネサス RAファミリ マイクロコントローラのマルチコアデバイス向けに設計されたプロジェクトの生成、ビルド、デバッグの手順を示します。このドキュメントを読む前に、「ルネサス RAファミリ e² studio 2023-10以降 クイックスタートガイド」をお読みください。
アプリケーションノート PDF 4.24 MB
Learn how to effectively interface with the boot mode on Renesas RA Family MCUs through practical examples and guidance. This application note builds on the official boot mode interface specifications (such as those for RA8M1 and RA8P1) to provide hands-on insights from both hardware and software perspectives. It helps developers understand the process of accessing boot mode on these devices, making it easier to implement and troubleshoot boot mode features in their applications.
マニュアル-開発ツール PDF 395 KB
Describes the known issues and exceptions for the EK-RA8M2.
レポート PDF 187 KB English
11件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 61.03 MB
The EK-RA8M2 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA8M2 kit. The sample code provides ready‑to‑build reference implementations that illustrate peripheral operation and system behavior, enabling developers to quickly evaluate FSP features and accelerate embedded application development.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.02 MB
Learn multicore application project creation using the MCUboot module on the Renesas EK-RA8P1 kit using FSP v6.4.0, and recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader using the FSP solution project. Understand the procedures for configuring an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application image.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 188 KB
The EK-RA8M2 Example Project demonstrates some of the capabilities of the EK and FSP by using multiple peripherals. The project initializes the OSPI, UART, various timers, and GPIO modules along with various supporting stacks to create an interactive user demo.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.98 MB
The accompanying demo code, provided in Python, demonstrates how to access and interact with the boot mode on RA8M1 and RA8P1 MCUs. It serves as a practical example for developers to see the boot mode interface in action, showing step-by-step procedures for communication and control. Although targeted at RA8M1 and RA8P1, the code and methodology can be adapted to other RA8 MCU devices by following the guidelines laid out in the application note, thereby accelerating development and reducing errors when working with boot mode features.
4件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA8M2S00001BEActive在庫あり1u | $83.28Available

ニュース&ブログ

EK-RA8M2 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA8M2 v1 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • UKCA Class A (EMC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • WEEE
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA8M2 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA8M2 Evaluation Kit Documentation