メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA8D2評価キットはRA8D2 MCUグループを容易に評価できるとともに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、ビジョンAIやハイエンドHMI向け組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。また、Example BundleではRA8D2 MCUの周辺機能を評価可能な多数のサンプルデモを提供します。

本キットは7.0インチ・1024x600解像度のパラレルLCDボードと500万画素カメラモジュールが同梱されており、EK-RA8D2評価ボードにはRA8D2 MCUの性能を試すことができるデモがあらかじめ書き込まれており、開封後すぐに評価が可能です。EK-RA8D2評価ボードと組み合わせることでディスプレイおよびビジョン開発を迅速に行えます。

特長

  • MCU Native Pin Access Area
    • R7KA8D2KFLCAC MCU
    • 1GHz, Arm® Cortex®-M85 core
    • 250MHz, Arm Cortex-M33 core
    • 1MB MRAM, 2MB SRAM with ECC
    • 289ピン, BGAパッケージ, 12mm x 12mm x 1.38mm, 0.65mm pitch
    • 2 x 20 ピンヘッダと 2 x 40 ピンヘッダ (未実装)
    • カメラ拡張ポート
    • MIPI グラフィックス拡張ポート
    • パラレルグラフィックス拡張ポート
    • MCU および USB電流測定
  • Special Feature Access Area
    • Ethernet (RGMII)
    • USB High Speedホストおよびデバイス
    • 64MB 外部Octo-SPIフラッシュ
    • 64MB SDRAM
    • PDM MEMS マイクロフォン
    • オーディオコーデック
  • Ecosystem & System Control Access Area
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 4つの5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-Link™オンボードプログラマおよびデバッガ
    • デバッグモード
      • SEGGER J-Link デバッグオンボード (SWD and JTAG)
      • デバッグイン (ETM, SWD, SWO, and JTAG)
      • デバッグアウト (SWD, SWO, and JTAG)
    • ユーザLEDとボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示すLED (白)
      • デバッグ接続を示すデバッグLED (黄)
      • 2つのユーザボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ * 未実装
      • 2つのSeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ * 未実装
      • 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCUモード設定ジャンパ
  • パラレルグラフィックス拡張ボード
    • 1024×600ピクセル、7.0インチバックライト付きTFTディスプレイ
    • 24ビットRGBインタフェース
    • 静電容量式タッチオーバーレイ(I2C)
  • カメラ拡張ボード
    • Arducam CMOS OV5640カメラモジュール
    • 1/4インチ500万ピクセルイメージセンサ
    • QXSGA(2592x1944)解像度で最大15fps
  • Kit同梱品: EK-RA8D2ボード, パラレルグラフィックス拡張ボード, カメラ拡張ボード、カメラ用FFCケーブル、ディスプレイ用取り付けスタンド

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.07 MB English
EK-RA8D2の機能を概説し、RA8D2の特長を迅速に評価できるよう説明します。
クイックスタートガイド PDF 7.46 MB English
EK-RA8D2 の開封直後のデモンストレーション内容と、アプリケーション開発向けにそのデモをカスタマイズする方法について説明しています。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 103.08 MB
The design data for the RA8D2 evaluation kit EK-RA8D2 includes the schematic, BOM, PCB layout files, and Gerber artwork - essential tools for enabling complete evaluation of the RA8D2.
マニュアル-開発ツール PDF 902 KB English
Parallel Graphics Expansion Board 1 v1 は、高解像度の7インチ静電容量式タッチディスプレイと2種類のLCD接続オプションを備えており、開発者が組込みアプリケーションを迅速にプロトタイプ化し、優れたビジュアルでデモンストレーションを行うことを可能にします。
マニュアル-開発ツール PDF 927 KB English
Renesas RA8 MIPI Graphics Expansion Board 1 v1は、2レーンのMIPI DSIインタフェースを通じて、EK-RA8P1にタッチ付き高解像度LCDを追加します。4.5インチの480×854 TFTディスプレイとPWM制御のバックライトを搭載しており、グローバルなEMCおよび安全規格に準拠しています。
アプリケーションノート PDF 3.85 MB
Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
アプリケーションノート PDF 11.09 MB English
1GHz動作の Cortex-M85(CM85)コアと 250MHz動作の Cortex-M33(CM33)コアを搭載した Renesas RA8デュアルコアMCUの性能特長と活用方法を解説します。デュアルコアアーキテクチャの概要に加え、2つのコア間でタスクを効率的に分担するユースケースを紹介しています。また、デュアルコアシステム特有の開発手法やデバッグ手順についても説明しており、CM85コアのHelium機能とCM33コアを同時活用することで、高性能なアプリケーションを構築するための実践的なガイドとなっています。
アプリケーションノート PDF 698 KB
The EK-RA8D2 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA8D2 kit. It includes multiple example projects that highlight peripheral usage and system functionality, while leveraging the optimized, scalable, and high‑quality FSP for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.83 MB
Learn multicore application project creation using the MCUboot module on the Renesas EK-RA8P1 kit using FSP v6.4.0, and recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader using the FSP solution project. Understand the procedures for configuring an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application image.
クイックスタートガイド PDF 5.95 MB English
Modbus プロトコルスタックは、RA 評価ボード上で動作し、Modbus TCP アプリケーションの効率的な開発を可能にします。本クイックスタートガイドでは、プロトコルスタックの機能概要を説明するとともに、スタックを使用したアプリケーションの開発および実装を支援するための Modbus サンプルアプリケーションを紹介します。
マニュアル-開発ツール PDF 2.45 MB English
ルネサス RAファミリ マイクロコントローラのマルチコアデバイス向けに設計されたプロジェクトの生成、ビルド、デバッグの手順を示します。このドキュメントを読む前に、「ルネサス RAファミリ e² studio 2023-10以降 クイックスタートガイド」をお読みください。
デバイスエラッタ PDF 973 KB English
EK-RA8D2 v1のエラッタ文書は、RA8D2 MCU評価キットに関する機能仕様からの既知の問題や逸脱事項を概説しています。期待される動作に影響を与える可能性のある例外の詳細を記載し、このハードウェアを扱う開発者やエンジニアの参考資料として提供します。
アプリケーションノート PDF 4.46 MB
This thermostat application provides a reference for developing complex dual-core, multi-threaded applications with a touch screen graphical Human Machine Interface (HMI) by using Renesas FSP and Azure RTOS GUIX. It describes steps to create a basic GUIX for FSP, integrates touch driver, handles multiple hardware accesses across cores, manages system updates, and performs event handling.
アプリケーションノート PDF 5.17 MB
Explore the development of a graphics application built for the RA8D2 MCU, running on a MIPI graphics expansion board with the RA8D2 evaluation kit. This application note provides a comprehensive overview of key concepts and implementation techniques for building high-performance HMI applications using the RA8D2 MCU.
ツールニュース-リリース PDF 374 KB English
カメラ開発対応開発支援ツール QE for Camera[RA] V1.2.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Camera[RA] は、Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、新デバイス RA8D2の対応ならびにMIPI PHY、MIPI CSI インタフェースとビデオ入力モジュール (VIN) のサポートになります。
ツールニュース-リリース PDF 221 KB English
ディスプレイ開発対応支援ツール QE for Display[RX,RA] V3.7.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Display[RX,RA]は、Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 今回のリビジョンアップでは、新デバイスのRA8D2に対応しました。
アプリケーションノート PDF 4.24 MB
Learn how to effectively interface with the boot mode on Renesas RA Family MCUs through practical examples and guidance. This application note builds on the official boot mode interface specifications (such as those for RA8M1 and RA8P1) to provide hands-on insights from both hardware and software perspectives. It helps developers understand the process of accessing boot mode on these devices, making it easier to implement and troubleshoot boot mode features in their applications.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 16.33 MB
The design data includes the schematic, BOM, PCB layout files, and Gerber artwork for the parallel graphics expansion board which is compatible with the EK-RA8D2 and EK-RA8P1 kits.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 20.61 MB
レポート PDF 187 KB English
20件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera
Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
7件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 22.11 MB
This firmware patch fixes the incorrect touch panel calibration on some kits that have the issue.
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB
Learn how Renesas MCU security revolves around integrated security engines. There are different types of security engines across the RA MCU. Users can find the specific engine used in a particular MCU from its hardware user’s manual. The security engines can operate in two different modes, called Compatibility Mode and Protected Mode. The application note “Renesas Security Engine Operational Modes” explains the definition of the two modes and their use cases.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 62.64 MB
The EK-RA8D2 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA8D2 kit. The sample code provides ready‑to‑build reference implementations that illustrate peripheral operation and system behavior, enabling developers to quickly evaluate FSP features and accelerate embedded application development.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.74 MB
The EK-RA8D2 Quick Start Example Project demonstrates specific capabilities of the EK-RA8D2 kit and Renesas Flexible Software Package (FSP) by using multiple peripherals. The project initializes the OSPI, MIPI CSI, GLCD, and GPIO modules along with various supporting stacks to create an interactive user demo.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.02 MB
Learn multicore application project creation using the MCUboot module on the Renesas EK-RA8P1 kit using FSP v6.4.0, and recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader using the FSP solution project. Understand the procedures for configuring an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application image.
サンプルコード ZIP 4.41 MB
Featuring a 1GHz Arm Cortex-M85 and 250MHz Arm Cortex-M33, the RA8 dual-core MCU delivers high performance through asymmetric processing. This sample package provides practical use cases showing how both cores can be leveraged to maximize throughput and responsiveness.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.18 MB
This thermostat application provides a reference for developing complex dual-core, multi-threaded applications with a touch screen graphical Human Machine Interface (HMI) by using Renesas FSP and Azure RTOS GUIX. It describes steps to create a basic GUIX for FSP, integrates touch driver, handles multiple hardware accesses across cores, manages system updates, and performs event handling.
サンプルコード ZIP 8.34 MB
Explore the development of a graphics application built for the RA8D2 MCU, running on a MIPI graphics expansion board with the RA8D2 evaluation kit. Developers can use this sample code as a reference for integrating graphics functionality and accelerating development on RA8D2-based platforms.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.98 MB
The accompanying demo code, provided in Python, demonstrates how to access and interact with the boot mode on RA8M1 and RA8P1 MCUs. It serves as a practical example for developers to see the boot mode interface in action, showing step-by-step procedures for communication and control. Although targeted at RA8M1 and RA8P1, the code and methodology can be adapted to other RA8 MCU devices by following the guidelines laid out in the application note, thereby accelerating development and reducing errors when working with boot mode features.
8件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA8D2S01001BEActive在庫あり1u | $183.92Available

ニュース&ブログ

EK-RA8D2 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA8D2 v1 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • UKCA Class A (EMC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • WEEE
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA8D2 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA8D2 Evaluation Kit Documentation

ナレッジベース

  1. LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用

    ... トなどの動作する設定例を示しています。 RX72N Envision Kit EK-RA8D1 EK-RA6M3GEK-RA8D2EK-RA8P1 *注意:FSPのLVGLポートは GLCDC HALレイヤ を必要とします ...